ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

マイクロカプラ(めねじ取付用)

型番:

MC-05PM-SUS-NBR
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MC-05PM-SUS-NBRの仕様・寸法情報

トラスココード
778-1008
最高使用圧力(MPa)
1
使用温度範囲(℃)
-20~80
使用流体
空気
JANコード
4992338283742
質量(g)
2.200
材質1
本体:ステンレス鋼(SUS304)
材質2
シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

型番リスト

表示件数
型番
MC-05PM-SUS-NBR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,317
( 1,449 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソケットにバルブを備えながらスリーブ外径9.5mmの小型タイプで、押し込むだけのワンタッチ接続です。
【材質】
・本体:ステンレス鋼(SUS304)
・シールゴム:ニトリルゴム(NBR)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロカプラ(めねじ取付用)の型番MC-05PM-SUS-NBRのページです。 型番MC-05PM-SUS-NBRに関する仕様情報を記載しております。
マイクロカプラ(めねじ取付用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロカプラ(めねじ取付用)
金型カプラ(めねじ取付用)
スーパーカプラソケット(めねじ取付用 平行ねじ)
金型カプラ 大流量タイプ(めねじ取付用)
スーパーカプラ(おねじ取付用平行ねじ)
スモールカプラプラグ(おねじ取付用)
メーカー日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器日東工器
通常価格1,3172,758 -1,8103,185510559
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード778-1008-113-2997777-9755113-2911397-6131
最高使用圧力(MPa)111111
使用温度範囲(℃)-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80-20~80
使用流体空気水、温油空気水、温油空気空気、水
JANコード4992338283742-4992338044138499233842183049923380440534992338663247

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト