ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ショックアブソーバ ストッパーナット

通常単価(税別)
1,124円
税込単価
1,236円
通常出荷日:1日目

【特長】・ショックアブソーバ用ストッパーナットです【用途】・荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TSC25S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TSC25Sの仕様・寸法情報

本体/関連部品
関連部品
取付ねじの呼び【M】
25
ねじサイズ
M25×1.5
JANコード
4550414235957
質量(g)
110.000
トラスココード
257-4577
詳細タイプ
ショックアブソーバ用ストッパーナット
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TSC25S
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,124円
( 1,236円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ショックアブソーバ用ストッパーナットです
【用途】
・荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ショックアブソーバ ストッパーナットの型番TSC25Sのページです。 型番TSC25Sに関する仕様情報を記載しております。
ショックアブソーバ ストッパーナットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ショックアブソーバ ストッパーナット
ストッパーナット OP-020RB
ストッパーナット OP-020KB
ストッパーナット OP-020PB
ストッパーナット OP-020SB
ストッパーナット OP-020EB
メーカートラスコ中山不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス不二ラテックス
通常価格1,124円258円 -258円 -258円 -258円588円 -
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目
本体/関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品関連部品
取付ねじの呼び【M】25-----
ねじサイズM25×1.5-----
JANコード4550414235957-----
質量(g)110.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ショックアブソーバ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト