17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ピクチャーレール オプション部材【1~2個入り】

通常単価(税別)
496円~2,242円
税込単価
546円~2,466円
通常出荷日:1日目

ピクチャーレール用オプション部材・アタッチメントです。【用途】・店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、...

詳細を確認

    ご注意

    • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    未確定 10 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    絞り込み条件:9 項目の仕様が未選択です

    • 使用荷重

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    種類

    JANコード

    トラスココード

    長さ(mm)

    適合機種

    質量(g)

    材質1

    詳細タイプ

    使用荷重

    最小発注数量
    ハンガー・レール用金具
    4989999611922
    206-5723
    -
    TMCH2-BK
    15.000
    真鍮
    天井用アタッチメント ブラック
    8kg(Φ1.0)、 30kg(Φ1.5)
    1個
    ハンガー・レール用金具
    4989999611908
    206-5724
    -
    TMCH2-SV
    15.000
    真鍮
    天井用アタッチメント シルバー
    8kg(Φ1.0)、 30kg(Φ1.5)
    1個
    ハンガー・レール用金具
    4989999611915
    206-5725
    -
    TMCH2-W
    15.000
    真鍮
    天井用アタッチメント ホワイト
    8kg(Φ1.0)、 30kg(Φ1.5)
    1個
    ハンガー・レール用金具
    4989999611939
    206-5726
    -
    TMCH2-SV、TMCH2-W、TMCH2-BK
    12.500
    真鍮
    壁面用アタッチメント
    8kg(Φ1.0)、 30kg(Φ1.5)
    1個
    ハンガー・レール用金具
    4989999611885
    206-5727
    -
    TMCH2-BK
    0.500
    プラスチック
    エンドキャップ2個入 ブラック
    30kg
    1パック

    2個入り

    ハンガー・レール用金具
    4989999596410
    206-5728
    -
    TMCH2-SV
    0.500
    プラスチック
    エンドキャップ2個入 シルバー
    30kg
    1パック

    2個入り

    ハンガー・レール用金具
    4989999596427
    206-5729
    -
    TMCH2-W
    0.500
    プラスチック
    エンドキャップ2個入 ホワイト
    30kg
    1パック

    2個入り

    ハンガー・レール用金具
    4989999611892
    206-5733
    -
    TMCH2-SV、TMCH2-W、TMCH2-BK
    2.500
    スチール
    ジョイントピン2個入
    30kg
    1パック

    2個入り

    -
    4989999611946
    206-5734
    1000
    TMCA-SV、TMCA-W、TMCA-BK、TMCE
    18.000
    ステンレス
    -
    -
    1個
    -
    4989999611953
    206-5735
    2000
    TMCA-SV、TMCA-W、TMCA-BK、TMCE
    27.000
    ステンレス
    -
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,317円
    ( 1,449円 )
    1日目
    1,245円
    ( 1,370円 )
    1日目
    1,317円
    ( 1,449円 )
    1日目
    1,207円
    ( 1,328円 )
    1日目
    1,013円
    ( 1,114円 )
    1日目
    1,013円
    ( 1,114円 )
    1日目
    1,013円
    ( 1,114円 )
    1日目
    496円
    ( 546円 )
    1日目
    2,088円
    ( 2,297円 )
    1日目
    2,242円
    ( 2,466円 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    ピクチャーレール用オプション部材・アタッチメントです。
    【用途】
    ・店舗、オフィス、ギャラリー、公共施設、住宅

    ご注意

    • 提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ピクチャーレール オプション部材のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ピクチャーレール オプション部材
    ピクチャーレール ピクチャーランナーERC型 ホワイト
    ピクチャーレール レールサン 壁面用
    スチール製ドアハンガー用オプション
    D30レール用部材 ランナー・キャップ・ブラケット等(ステンレス製)
    OSエコレール キャリーレール用オプション
    メーカートラスコ中山ダイケン福井金属工芸ダイケン岡田装飾金物岡田装飾金物
    通常価格496円-1,100円 -5,083円 -516円 -3,461円700円 -
    通常出荷日1日目1日目11日目1日目7日目1日目〜
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    大型カーテン・ハンガーレールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト