ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が14型番あります。
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

JISドリルねじ 「YAIBA」 ナベ頭 (JIS B1124 JQ058073)【100~500個入り】

通常単価(税別)
2,068円~3,106円
税込単価
2,275円~3,417円
通常出荷日:1日目

【特長】・タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです・JIS規格に基づいた設計による安定した...

詳細を確認
  • 締結物に適したドリルねじをご使用ください。
  • ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
  • ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
  • ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL(mm)

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

鉄板板厚(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
4.2
13
7.8
3
1.6~2.3
4962123465509
750.000
195-4051
1パック

500個入り

4.2
16
7.8
3
1.6~3.2
4962123465516
760.000
195-4052
1パック

500個入り

4.2
19
7.8
3
1.6~3.2
4962123465523
700.000
195-4053
1パック

350個入り

4.2
25
7.8
3
1.6~3.2
4962123465530
600.000
195-4054
1パック

250個入り

4.2
32
7.8
3
1.6~3.2
4962123465547
700.000
195-4055
1パック

250個入り

4.2
38
7.8
3
1.6~3.2
4962123465554
700.000
195-4056
1パック

200個入り

4.8
13
9.3
3.6
1.6~2.3
4962123465585
770.000
195-4057
1パック

350個入り

4.8
16
9.3
3.6
1.6~3.2
4962123465592
700.000
195-4058
1パック

250個入り

4.8
19
9.3
3.6
1.6~3.2
4962123465608
670.000
195-4059
1パック

250個入り

4.8
25
9.3
3.6
1.6~3.2
4962123465615
820.000
195-4060
1パック

250個入り

4.8
32
9.3
3.6
1.6~3.2
4962123465622
900.000
195-4061
1パック

250個入り

4.8
38
9.3
3.6
1.6~3.2
4962123465639
820.000
195-4062
1パック

200個入り

4.8
45
9.3
3.6
1.6~3.2
4962123465646
700.000
195-4063
1パック

150個入り

4.8
50
9.3
3.6
1.6~3.2
4962123465653
550.000
195-4064
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,305円
( 2,536円 )
1日目
2,730円
( 3,003円 )
1日目
2,386円
( 2,625円 )
1日目
2,321円
( 2,553円 )
1日目
2,533円
( 2,786円 )
1日目
2,550円
( 2,805円 )
1日目
2,844円
( 3,128円 )
1日目
2,305円
( 2,536円 )
1日目
2,451円
( 2,696円 )
1日目
2,795円
( 3,075円 )
1日目
3,106円
( 3,417円 )
1日目
2,778円
( 3,056円 )
1日目
2,583円
( 2,841円 )
1日目
2,068円
( 2,275円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・タッピングのねじ山を持つ、JIS規格のドリルねじです
・JIS規格に基づいた設計による安定した品質、抜群の施工性、優れた締結力です
・規格に沿って熱処理、硬度管理しているため、高硬度による破断を回避できます
・下穴なしでC形鋼に薄鉄板をとめつけることが出来ます
【用途】
・薄鉄板とC型鋼の接合に

ご注意

  • 締結物に適したドリルねじをご使用ください。
  • ご使用の際はねじ込み不足、ねじ破損、頭飛びを避けるため適正なトルクで締め付けてください。
  • ドリルねじは締結物に対して垂直に施工して下さい。
  • ねじの打込み時には保護メガネを着用して下さい。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

JISドリルねじ 「YAIBA」 ナベ頭 (JIS B1124 JQ058073)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
JISドリルねじ 「YAIBA」 ナベ頭 (JIS B1124 JQ058073)
JISドリルねじ 「YAIBA」 サラ頭 (JIS B1124 JQ058073)
JISドリルねじ 「YAIBA」 六角頭 (JIS B1124 JQ058073) 箱入
JISドリルねじ 十字穴付きナベ頭
JISドリルねじ 十字穴付き皿 SUS410
皿頭ドリル
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントコノエ
通常価格2,068円-1,960円 -2,068円 -3,403円 -2,648円 -1,035円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目7日目
詳細形状標準皿標準なべ皿皿
取付穴形状十字穴十字穴なし十字穴十字穴十字穴
材質スチールスチールスチールステンレスステンレス-
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキユニクロメッキその他特殊処理その他特殊処理-
ねじ山種類ドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじドリルねじ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト