ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

寸切ボルト(ステンレス)定尺

通常単価(税別)
875円~1,411円
税込単価
963円~1,552円
通常出荷日:1日目

【特長】・頭がなく全長がネジ部のボルトです・現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます・「...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さL

(mm)

ねじ山種類

ねじの呼び

(inch)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
2
285
メートル並目
-
4550365372381
8.000
377-3039
1個
14
285
メートル並目
-
4942131374604
281.000
376-9864
1個
-
285
ウィット並目
5/8
4942131120478
345.000
377-4647
1個
4
1000
メートル並目
-
4942131792583
74.000
378-4050
1個
-
1000
ウィット並目
1/4
4548833511653
18.000
376-3465
1個
-
1000
ウィット並目
5/16
4942131374734
290.000
376-3566
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,386円
( 1,525円 )
1日目
1,150円
( 1,265円 )
1日目
1,324円
( 1,456円 )
1日目
875円
( 963円 )
1日目
1,215円
( 1,337円 )
1日目
1,411円
( 1,552円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭がなく全長がネジ部のボルトです
・現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます
・「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります
・耐食性があり、錆びにくい材質です

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

寸切ボルト(ステンレス)定尺のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
寸切ボルト(ステンレス)定尺
SUS寸切ボルト 定尺
寸切ボルト 鉄製(ユニクロ) 定尺
ユニクロ寸切ボルト 定尺
寸切ボルト スチール
ステン寸切ボルト
メーカーSUNCOSUNCOSUNCOSUNCOダイドーハントハイロジック
通常価格875円-570円 -924円 -431円 -334円 -588円 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目1日目〜在庫品1日目4日目
特性・用途該当なし-該当なし該当なし--
基本形状全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ全ねじ
取付穴形状なしなしなしなしなし-
材質ステンレスステンレススチールスチールスチールステンレス
追加形状標準標準標準標準標準-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト