17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

取手

通常単価(税別)
1,6891,767
税込単価
1,8581,944
通常出荷日:1日目

【特長】・取手部に板バネを使用しています。【用途】・計測機器・通信機器などに。【材質】・エラストマー(...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

径(mm)

参考使用荷重(kN)

取付ピッチ(mm)

全長(mm)

幅(mm)

垂直許容荷重(N/kgf)

質量(g)

トラスココード

材質1

最小発注数量
20
0.29
120
156
20
294/30
45.000
206-3799
エラストマー(TPE)
1個
25
0.44
160
196
24
441/45
66.000
206-3800
エラストマー
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,689
( 1,858 )
1日目
1,767
( 1,944 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取手部に板バネを使用しています。
【用途】
・計測機器・通信機器などに。
【材質】
・エラストマー(TPE)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取手
埋め込み取手
トランク取手
取手 トランク
丸型取手
取手 -外付取手- 1211
メーカー栃木屋RICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)トラスコ中山ハイロジックRICH ENGINEERING(リッチ エンジニアリング)HANDER WELL(ハンダーウェル)
通常価格1,689-469 -2,546 -703574 -326
通常出荷日1日目在庫品1日目1日目4日目在庫品1日目在庫品1日目
ねじ深さ(mm)8-----
ねじ寸法M4-----
BG-----
全高(mm)8-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト