ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

記録メディアBD-RE 繰り返し録画用【5個入り】

通常単価(税別)
2,744円
税込単価
3,018円
通常出荷日:1日目

【特長】・テレビの録画画像の保存や配布に使用いただけます・繰り返し録画できます【用途】・データ保存配布...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

HDVBE50NP5SC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

HDVBE50NP5SCの仕様・寸法情報

種類
その他
容量
その他
容量詳細(GB)
50
速度(倍速)
2
JANコード
4984279170311
トラスココード
208-0140
種類詳細
記録メディアBD-RE
仕様
インクジェットプリンタ対応
記録時間
地上デジタル360分、BSデジタル260分
色
ホワイト
印刷範囲
ワイドエリア(23~117mm)
質量(g)
255.000

型番リスト

表示件数
型番
HDVBE50NP5SC

種類

容量詳細

(GB)

JANコード

トラスココード

記録時間

質量

(g)

最小発注数量
その他
50
4984279170311
208-0140
地上デジタル360分、BSデジタル260分
255.000
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,744円
( 3,018円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・テレビの録画画像の保存や配布に使用いただけます
・繰り返し録画できます
【用途】
・データ保存配布用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

記録メディアBD-RE 繰り返し録画用の型番HDVBE50NP5SCのページです。 型番HDVBE50NP5SCに関する仕様情報を記載しております。
記録メディアBD-RE 繰り返し録画用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
記録メディアBD-RE 繰り返し録画用
記録メディアBD-R 1回録画用
小型ハイブリッドレコーダー(6打点式温度記録計) 記録紙
マイゾックス レーザー墨出器用受光器 RE-20IP
デジタル水準器レベルニック用マルチデータ記録ソフト(英語版)
温湿度記録計 KC10-WW 8日用
メーカーHIDISCHIDISCアズワンマイゾックス新潟精機(SK)アズワン
通常価格2,744円1,579円 -17,433円15,613円18,323円41,891円
通常出荷日1日目1日目1日目6日目1日目1日目
容量その他その他----
速度(倍速)26----
種類詳細記録メディアBD-RE記録メディアBD-R----
仕様インクジェットプリンタ対応インクジェットプリンタ対応----
色ホワイトホワイト----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

USBメモリ・SDカード・メモリカードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました