ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

V絶縁Vシースケーブル

通常単価(税別)
3,329
税込単価
3,662
通常出荷日:1日目

【特長】・必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです。【用途】・住宅および建築物の屋内配線、エ...

詳細を確認

型番:

VV-F-1.6MMX2C-10M-JP
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

VV-F-1.6MMX2C-10M-JPの仕様・寸法情報

JANコード
4518301918901
質量(g)
860.0
トラスココード
257-1997
-
-

型番リスト

表示件数
型番
VV-F-1.6MMX2C-10M-JP
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,329
( 3,662 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・必要なときに必要な量だけお求めできる短尺サイズです。
【用途】
・住宅および建築物の屋内配線、エアコン用配線などに。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

V絶縁Vシースケーブルの型番VV-F-1.6MMX2C-10M-JPのページです。 型番VV-F-1.6MMX2C-10M-JPに関する仕様情報を記載しております。
V絶縁Vシースケーブルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
V絶縁Vシースケーブル
V絶縁Vシースケーブル
2PNCT 600Vゴムキャブタイヤケーブル
TC-ER LF ケーブルトレイ レースウェイ配線用ケーブル
ケーブルトレイ、レースウェイ配線用、電気機器配線用ケーブル UE/2501-SB(N)/TC LF
工業自動化ケーブル VCTF-22シリーズ
メーカーJAPPYJAPPY冨士電線(四国)太陽ケーブルテック太陽ケーブルテック倉茂電工
通常価格3,3294,979 -604 -6,357 -2,483 -1,540 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目4日目3日目在庫品1日目〜
JANコード4518301918901-----
質量(g)860.0-----
トラスココード257-1997-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電力ケーブルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました