17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

長尺ステンレススチールバンド用ヘッド(SUS316)【100個入り】

通常単価(税別)
5,5267,891
税込単価
6,0798,680
通常出荷日:1日目

【特長】・MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。・ヘッド内のステンレス...

詳細を確認
  • 商品画像はMTHH-C316型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中

適合バンド

JANコード

トラスココード

質量(g)

厚さ(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

最小発注数量
MBH-TLR316/MR316
0074983223688
828-1564
172.000
5.19
10
12.88
1パック

100個入り

MBS-TLR316/MR316
0074983359875
828-1565
84.000
4.1
6.4
10.8
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,891
( 8,680 )
1日目
5,526
( 6,079 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・MLTタイプ 長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッドです。
・ヘッド内のステンレスボールと独特なロック部のホールが機械的なクサビ機構を作り、確実な結束を維持します。
【用途】
・MLTタイプ長尺ステンレススチールバンド SUS316用ヘッド。
【材質】
・ステンレス(SUS316)

ご注意

  • 商品画像はMTHH-C316型番の画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

長尺ステンレススチールバンド用ヘッド(SUS316)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
長尺ステンレススチールバンド用ヘッド(SUS316)
長尺ステンレススチールバンド(ボールロック式)(SUS316)
エクストラヘビー幅フレキシブルタイプ結束バンド
エラスティックリテイナー(RERタイプ)交換用ゴムバンド
ナイロン612製結束バンド(屋外耐候性20年タイプ)
ケーブルタイ"スーパーリールバンド"(ストラップのみ)
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格5,526-14,764 -38,222 -5,148 -1,770 -24,177
通常出荷日1日目1日目〜4日目19日目〜1日目1日目
材質1ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)-ゴムナイロン612ポリアセタール(POM)
シルバーシルバー--ブラック-
よく一緒に購入される商品

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト