ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ノンクロムラスパート コンパネビス【720個入り】

通常単価(税別)
1,526円
税込単価
1,679円
通常出荷日:1日目

【特長】・リング付スクリュー、変則ピッチで板浮き解消します・環境に優しく錆に強い、ノンクロムラスパート...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

00039834
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (720個入り)

00039834の仕様・寸法情報

種類
その他木工用ねじ
ねじの呼び(M)
3.8
長さ
25mm
材質
[スチール] スチール
表面処理
クロムフリー処理
表面処理(詳細)
[ノンクロム] ノンクロムラスパート
取付穴形状
十字穴
販売単位
箱・パック
釘頭部径(mm)
7.5
JANコード
4962123398340
トラスココード
224-9086
質量(g)
1100
適合ドライバー
プラスNo.2
色
シルバー

型番リスト

表示件数
型番
00039834
最小発注数量
1パック

720個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,526円
( 1,679円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リング付スクリュー、変則ピッチで板浮き解消します
・環境に優しく錆に強い、ノンクロムラスパート処理です
【用途】
・コンパネ・ベニヤ・各種合板などに

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノンクロムラスパート コンパネビスの型番00039834のページです。 型番00039834に関する仕様情報を記載しております。
ノンクロムラスパート コンパネビスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ノンクロムラスパート コンパネビス
強硬突破ビス
プラビス ハードケース入
Zマーク 両ネジボルト
コーチスクリューボルト(スチール)
木waless(きわれす)(スチール)
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格1,526円1,366円995円 -7,522円 -1,114円 -1,199円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
種類その他木工用ねじその他木工用ねじその他木工用ねじ連結金具ボルトコーチスクリューその他木工用ねじ
ねじの呼び(M)3.84.53.816--
長さ25mm120mm19mm---
材質スチールスチールスチール鉄/クロメートスチールスチール
表面処理クロムフリー処理クロメートメッキユニクロメッキ亜鉛メッキユニクロメッキユニクロメッキ

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました