ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。

木工用造作ビス おさえ上手【50~120個入り】

通常単価(税別)
1,070円~1,228円
税込単価
1,177円~1,351円
通常出荷日:1日目

【特長】・大きな頭でガッチリ固定します・足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減します・(長さ...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

JANコード

トラスココード

質量(g)

ねじ部長さ(mm)

頭部色

最小発注数量
13mm
4962123768204
225-5365
174.000
10.5
黒
1パック

120個入り

17mm
4962123768211
225-5298
208.000
14.5
黒
1パック

110個入り

21mm
4962123768228
225-3748
210.000
18.5
黒
1パック

100個入り

25mm
4962123768235
225-5338
275.000
22.5
黒
1パック

120個入り

32mm
4962123768242
225-8421
240.000
29.5
黒
1パック

90個入り

40mm
4962123768259
226-0024
251.000
37.5
黒
1パック

80個入り

50mm
4962123768266
225-5273
260.000
47.5
黒
1パック

70個入り

65mm
4962123768273
225-5289
225.000
62.5
黒
1パック

50個入り

13mm
4962123768280
225-8512
174.000
10.5
マットホワイト
1パック

120個入り

17mm
4962123768297
225-2170
208.000
14.5
マットホワイト
1パック

110個入り

21mm
4962123768303
226-0108
210.000
18.5
マットホワイト
1パック

100個入り

25mm
4962123768310
225-8443
275.000
22.5
マットホワイト
1パック

120個入り

32mm
4962123768327
226-0016
240.000
29.5
マットホワイト
1パック

90個入り

40mm
4962123768334
225-0518
251.000
37.5
マットホワイト
1パック

80個入り

50mm
4962123768341
225-8457
260.000
47.5
マットホワイト
1パック

70個入り

65mm
4962123768358
225-5280
225.000
62.5
マットホワイト
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,198円
( 1,318円 )
1日目
1,198円
( 1,318円 )
1日目
1,176円
( 1,294円 )
1日目
1,070円
( 1,177円 )
1日目
1,198円
( 1,318円 )
1日目
1,228円
( 1,351円 )
1日目
1,070円
( 1,177円 )
1日目
1,198円
( 1,318円 )
1日目
1,198円
( 1,318円 )
1日目
1,198円
( 1,318円 )
1日目
1,154円
( 1,269円 )
1日目
1,070円
( 1,177円 )
1日目
1,198円
( 1,318円 )
1日目
1,198円
( 1,318円 )
1日目
1,198円
( 1,318円 )
1日目
1,198円
( 1,318円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・大きな頭でガッチリ固定します
・足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減します
・(長さ13・17mmは空回り防止のため、足割レス)ねじ部にセレーション加工(ねじ山に切れ目をいれている)を施しているため、ストレスなく打ち込むことが出来ます
【用途】
・補強金具などの金具の留めつけや、木材同士の留めつけ時のめり込み防止に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木工用造作ビス おさえ上手のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木工用造作ビス おさえ上手
強硬突破ビス
軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)
プラビス ハードケース入
カラー軽天ビス(ステンレス) ラッパ頭
万能パワービスEX PRO 小箱 全ねじ
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格1,070円-1,366円799円 -995円 -6,199円 -1,620円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
種類その他木工用ねじその他木工用ねじコーススレッドその他木工用ねじ軽天ビス-
ねじの呼び(M)4.24.53.33.83.5-
材質スチールスチールスチールスチールSUS410-
表面処理ユニクロメッキクロメートメッキクロメートメッキユニクロメッキなし-
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト