ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が11型番あります。

軸細コーススレッドBK(スチール)【130~800個入り】

通常単価(税別)
1,209円~1,281円
税込単価
1,330円~1,409円
通常出荷日:1日目

【特長】・軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします・フレキ...

詳細を確認
  • 強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
  • 取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

釘頭部径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ねじ部長さ(mm)

最小発注数量
3.3
25mm
6
4962123457009
195-3728
800
16
1パック

800個入り

3.3
30mm
6
4962123457016
195-3729
800
20
1パック

700個入り

3.3
35mm
6
4962123457023
195-3730
800
22
1パック

600個入り

3.3
40mm
6
4962123457030
195-3731
800
26
1パック

500個入り

3.3
45mm
6
4962123457047
195-3732
700
32
1パック

450個入り

3.3
50mm
6
4962123457054
195-3733
600
35
1パック

400個入り

3.8
55mm
7
4962123457061
195-3734
700
36
1パック

300個入り

3.8
60mm
7
4962123457078
195-3735
600
42
1パック

280個入り

3.8
65mm
7
4962123457085
195-3736
500
44
1パック

250個入り

3.8
75mm
7
4962123457092
195-3737
400
46
1パック

200個入り

3.8
90mm
7
4962123457108
195-3738
400
54
1パック

130個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,281円
( 1,409円 )
1日目
1,281円
( 1,409円 )
1日目
1,209円
( 1,330円 )
1日目
1,209円
( 1,330円 )
1日目
1,209円
( 1,330円 )
1日目
1,209円
( 1,330円 )
1日目
1,281円
( 1,409円 )
1日目
1,281円
( 1,409円 )
1日目
1,209円
( 1,330円 )
1日目
1,209円
( 1,330円 )
1日目
1,209円
( 1,330円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軸部が細く、パーカー処理により木材への負担を軽減し打ち込みスピードが20%UPします
・フレキ加工で木材を切削し頭浮きを防ぎます
・足割加工を施しているため、木材に対して負担を軽減し木割れがしにくいです
【用途】
・木工用

ご注意

  • 強度保証、破損による怪我等の保証は御座いません。
  • 取付ける相手材により効果、強度が変わる事がありますのでご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸細コーススレッドBK(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸細コーススレッドBK(スチール)
軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)
プラビス ハードケース入
強硬突破ビス
木waless(きわれす)(スチール)
木工用造作ビス おさえ上手
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格1,209円-799円 -995円 -1,366円1,199円1,070円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類コーススレッドコーススレッドその他木工用ねじその他木工用ねじその他木工用ねじその他木工用ねじ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理パーカークロメートメッキユニクロメッキクロメートメッキユニクロメッキユニクロメッキ
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト