ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が9型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

木waless(きわれす)(スチール)【30~150個入り】

通常単価(税別)
1,199円
税込単価
1,319円
通常出荷日:1日目

【特長】・木割れを防いで、仕上がりキレイです・特殊な先端形状で木材の端部に打ち込んでも木割れしにくいで...

詳細を確認
  • 使用条件に合う適正な締め付け工具を使用して下さい。
  • ネジ込み不足、ネジ破損、頭飛び等につながります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(M)

長さ

釘頭部径

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

ねじ部長さ(mm)

タイプ(全ねじ/半ねじ)

最小発注数量
3.7
25mm
7.1
4962123768501
243-8898
234.000
-
全ねじ
1パック

150個入り

3.7
30mm
7.1
4962123768518
243-8901
241.000
-
全ねじ
1パック

130個入り

3.7
35mm
7.1
4962123768525
243-8903
245.000
20
半ねじ
1パック

110個入り

3.7
40mm
7.1
4962123768532
243-8905
251.000
20
半ねじ
1パック

100個入り

3.7
45mm
7.1
4962123768549
243-8900
218.000
25
半ねじ
1パック

80個入り

3.7
50mm
7.1
4962123768556
243-8902
214.000
30
半ねじ
1パック

70個入り

3.9
65mm
7.6
4962123768563
243-8906
241.000
45
半ねじ
1パック

55個入り

3.9
75mm
7.6
4962123768570
243-8904
225.000
50
半ねじ
1パック

45個入り

4.2
90mm
8.1
4962123768587
243-8899
222.000
60
半ねじ
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,199円
( 1,319円 )
1日目
1,199円
( 1,319円 )
1日目
1,199円
( 1,319円 )
1日目
1,199円
( 1,319円 )
1日目
1,199円
( 1,319円 )
1日目
1,199円
( 1,319円 )
1日目
1,199円
( 1,319円 )
1日目
1,199円
( 1,319円 )
1日目
1,199円
( 1,319円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・木割れを防いで、仕上がりキレイです
・特殊な先端形状で木材の端部に打ち込んでも木割れしにくいです
【用途】
・木工用

ご注意

  • 使用条件に合う適正な締め付け工具を使用して下さい。
  • ネジ込み不足、ネジ破損、頭飛び等につながります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

木waless(きわれす)(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
木waless(きわれす)(スチール)
プラビス ハードケース入
強硬突破ビス
軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)
軸細コーススレッドBK(スチール)
ノンクロムラスパート コンパネビス
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格1,199円995円 -1,366円799円 -1,209円 -1,526円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類その他木工用ねじその他木工用ねじその他木工用ねじコーススレッドコーススレッドその他木工用ねじ
材質スチールスチールスチールスチールスチールスチール
表面処理ユニクロメッキユニクロメッキクロメートメッキクロメートメッキパーカークロムフリー処理
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
販売単位箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック箱・パック
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト