ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)【200~1100個入り】

通常単価(税別)
799円~1,486円
税込単価
879円~1,635円
通常出荷日:1日目

【特長】・頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます・軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしに...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

長さ

JANコード

トラスココード

質量(g)

ねじ部長さ(mm)

最小発注数量
20mm
4962123452554
225-6842
800
17
1パック

1100個入り

13mm
4962123768099
225-0597
144
10
1パック

240個入り

16mm
4962123768105
225-2183
162
13
1パック

220個入り

20mm
4962123768112
225-3770
152
17
1パック

200個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,486円
( 1,635円 )
1日目
799円
( 879円 )
1日目
820円
( 902円 )
1日目
820円
( 902円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・頭部下のフレキ加工で木材を切削し、頭浮きを防ぎます
・軸が細く、先端足割れ加工のため木割れしにくいです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軸細コーススレッド フレキ頭(スチール)
プラビス ハードケース入
木工用造作ビス おさえ上手
強硬突破ビス
軸細コーススレッドBK(スチール)
カラー軽天ビス(ステンレス) ラッパ頭
メーカーダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハントダイドーハント
通常価格799円-995円 -1,070円 -1,366円1,209円 -6,199円 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
種類コーススレッドその他木工用ねじその他木工用ねじその他木工用ねじコーススレッド軽天ビス
ねじの呼び(M)3.33.84.24.5-3.5
材質スチールスチールスチールスチールスチールSUS410
表面処理クロメートメッキユニクロメッキユニクロメッキクロメートメッキパーカーなし
取付穴形状十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴十字穴
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

建材用スクリューカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト