ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ【2~5個入り】

通常単価(税別)
850円
税込単価
935円
通常出荷日:1日目

【特長】・片面面取りの一般的な六角ナットです。【材質】・軟鋼線材(SWCH10R相当)・表面処理:ユニ...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

材質

ねじの呼び(M)

表面処理

ねじ山の種類

販売単位

六角ナット規格

パック入数

(個)

JANコード

トラスココード

質量(g)

材質1

材質2

呼び径

寸法(mm)B

寸法(mm)C

寸法(mm)k

材質3

高さ(mm)

二面幅寸法(mm)

ナット種類

最小発注数量
-
-
-
-
-
-
-
4989999008845
160-4131
352.000
軟鋼線材(SWCH10R相当)
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
M22×2.5
32.0
37.0
18
-
18
32
1種ナット
1パック

5個入り

-
-
-
-
-
-
-
4989999008852
160-4132
292.000
軟鋼線材(SWCH10R相当)
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
M24×3.0
36.0
41.6
19
-
19
36
1種ナット
1パック

3個入り

-
-
-
-
-
-
-
4989999008869
160-4133
310.000
軟鋼線材(SWCH10R相当)
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
M27×3.0
41.0
47.3
22.0
-
22
41
1種ナット
1パック

2個入り

-
-
-
-
-
-
-
4989999008876
160-4134
426.000
軟鋼線材(SWCH10R相当)
表面処理:ユニクロメッキ仕上げ
M30×3.5
46.0
53.1
24.0
-
24
46
1種ナット
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
850円
( 935円 )
1日目
850円
( 935円 )
1日目
850円
( 935円 )
1日目
850円
( 935円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面面取りの一般的な六角ナットです。
【材質】
・軟鋼線材(SWCH10R相当)
・表面処理:ユニクロメッキ仕上げ

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ
六角ナット(1種・ステンレス) 細目
六角ナット 3種 スチール
六角ナット 1種 細目
六角ナット(1種)(切削)
六角ナット 二種 スチール 特殊メッキ
メーカートラスコ中山トラスコ中山八幡ねじSUNCOSUNCOSUNCO
通常価格850円1,046円 -369円 -310円 -620円 -290円 -
通常出荷日1日目1日目8日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト