17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

六角ナット(1種・ステンレス) 細目【2~16個入り】

通常単価(税別)
1,0461,226
税込単価
1,1511,349
通常出荷日:1日目

【特長】・片面面取りの六角ナットで標準的なピッチより細かいです。【材質】・ステンレス(SUS304相当...

詳細を確認
  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

質量(g)

呼び径

寸法(mm)B

寸法(mm)C

寸法(mm)k

二面幅寸法(mm)

ねじピッチ(mm)

最小発注数量
4550414034475
257-5457
183.000
M10×1.25
17
19.6
8
17
1.25
1パック

16個入り

4550414034482
257-5456
166.000
M12×1.25
19
21.9
10
19
1.25
1パック

10個入り

4550414034499
257-5458
82.000
M14×1.5
22
25.4
11
22
1.5
1パック

3個入り

4550414034505
257-5459
104.000
M16×1.5
24
27.7
13
24
1.5
1パック

3個入り

4550414034512
257-5460
132.000
M20×1.5
30
34.6
16
30
1.5
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,046
( 1,151 )
1日目
1,046
( 1,151 )
1日目
1,226
( 1,349 )
1日目
1,046
( 1,151 )
1日目
1,046
( 1,151 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・片面面取りの六角ナットで標準的なピッチより細かいです。
【材質】
・ステンレス(SUS304相当材)

ご注意

  • 提供不可:chemSHERPA、SDS
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角ナット(1種・ステンレス) 細目のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角ナット(1種・ステンレス) 細目
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ
六角ナット 1種 細目
六角ナット 細目
ステンレス 六角ナット 3種 切削 細目 左ねじ
六角ナット 1種 その他細目
メーカートラスコ中山トラスコ中山SUNCO八幡ねじSUNCOSUNCO
通常価格1,046-850310 -104 -470 -336 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜8日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質1ステンレス(SUS304相当材)-----
ナット種類1種ナット-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト