ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ビットセット【3個入り】

通常単価(税別)
1,806
税込単価
1,987

【特長】・狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。【用途】・ドライバードリル、...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    3165140302821
  • トラスココード
    215-8026
  • 刃先
    PH1、PH2、PH3
  • 質量(g)
    53.000
  • シャンク径(mm)
    6.35
  • 全長(mm)
    89
  • 対辺(mm)
    6.35
  • 材質1
    合金工具鋼

型番:

2607001757
解除
    数量:
    パック (3個入り)

    2607001757の仕様・寸法情報

    JANコード
    3165140302821
    トラスココード
    215-8026
    刃先
    PH1、PH2、PH3
    質量(g)
    53.000
    シャンク径(mm)
    6.35
    全長(mm)
    89
    対辺(mm)
    6.35
    材質1
    合金工具鋼

    型番リスト

    表示件数
    型番
    2607001757
    最小発注数量
    1パック

    3個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,806
    ( 1,987 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・狭い場所でのネジ締め作業に使用できます。
    【用途】
    ・ドライバードリル、インパクトドライバーでのネジ締め作業に。
    【材質】
    ・合金工具鋼
    【セット内容】
    ・ドリルビットPH1、PH2、PH3 各1本

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ビットセットの型番2607001757のページです。 型番2607001757に関する仕様情報を記載しております。
    ビットセットのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビットセット
    両頭ビットセット
    ビットセット 8点
    8pドライバービットセットPh
    8pドライバービットPh2 50
    ドライバービットセット(43本入)
    メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
    通常価格1,8064,1652,9673,7002,6006,300
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目4日目2日目
    JANコード316514030282131651408512753165140851145316514040139531651408512063165140669702
    トラスココード215-8026215-8029215-7963215-8004215-6437215-6434
    刃先PH1、PH2、PH3PH2(両頭)PH2PH1、PH2、PH3PH2-
    質量(g)53.000110.00045.000150.00080.000643.000
    シャンク径(mm)6.356.356.35---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました