17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

高輝度蓄光シール 高輝度・シールタイプ

通常単価(税別)
860
税込単価
946
通常出荷日:1日目

【特長】・防災用途に開発されたテープです。・蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて暗闇で発光するため目印になり...

詳細を確認
  • 厚さ(mm)
    0.3
  • グリーン
  • JANコード
    4953871220397
  • 質量(g)
    5.000
  • トラスココード
    207-2306
  • 材質1
    基材:PET
  • 材質2
    粘着剤:アクリル系
  • テープカット条件
    切断にはカッターが必要
  • 粘着力(N/10mm)
    11.6
  • 粘着力(N/25mm)
    29

型番:

NB-SHC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

NB-SHCの仕様・寸法情報

厚さ(mm)
0.3
グリーン
JANコード
4953871220397
質量(g)
5.000
トラスココード
207-2306
材質1
基材:PET
材質2
粘着剤:アクリル系
テープカット条件
切断にはカッターが必要
粘着力(N/10mm)
11.6
粘着力(N/25mm)
29

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
NB-SHC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
860
( 946 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・防災用途に開発されたテープです。
・蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて暗闇で発光するため目印になります。
【用途】
・分電盤・ドア・消火器・懐中電灯など重要箇所の目印に。
【材質】
・基材:PET
・粘着剤:アクリル系
【セット内容】
・丸型10mm×6枚
・四角10mm×10mm×6枚
・長方形10mm×80mm×5枚

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高輝度蓄光シール 高輝度・シールタイプの型番NB-SHCのページです。 型番NB-SHCに関する仕様情報を記載しております。
高輝度蓄光シール 高輝度・シールタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高輝度蓄光シール 高輝度・シールタイプ
高輝度蓄光シール 超高輝度・シールタイプ
反射ステッカー ホワイト 防犯カメラH2W
反射ステッカー プリズムタイプ ホワイト 青矢印P1W
高輝度プリズム反射テープ
反射ステッカー プリズムタイプ ホワイト 防犯カメラP2W
メーカー日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル日東エルマテリアル
通常価格8601,5574605001,785 -500 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
厚さ(mm)0.30.60.120.410.410.41
グリーングリーン-青矢印--
JANコード495387122039749538712203804953871217946---
質量(g)5.0007.0003.000---
トラスココード207-2306207-2305160-2711---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

サインプレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト