ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

テーパープラグ(ステンレス)【40~480個入り】

通常単価(税別)
8,509円~39,608円
税込単価
9,360円~43,569円
通常出荷日:11日目

【特長】・配管用止め栓です・締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです・ヘキサゴンパック入りです

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

寸法t

(mm)

寸法(PT)

JANコード

トラスココード

質量(g)

二面幅S(mm)

最小発注数量
4.5
1/4
4550414243341
262-4607
509.900
6.0
1パック

80個入り

3
1/8
4550414243334
262-4605
470.000
5.0
1パック

180個入り

5
3/8
4550414243358
262-4604
468.000
8.0
1パック

40個入り

3
1/16
4550414243327
262-4606
1028.000
4.0
1パック

480個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,133円
( 12,246円 )
11日目
14,187円
( 15,606円 )
11日目
8,509円
( 9,360円 )
11日目
39,608円
( 43,569円 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管用止め栓です
・締め付けた時に座面と面一になる沈みプラグです
・ヘキサゴンパック入りです

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパープラグ(ステンレス)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパープラグ(ステンレス)
テーパープラグ(スチール)
テーパープラグSP3(スチール)
テーパープラグSP2(スチール)
テーパープラグ沈み 鉄/ステンレス
テーパープラグ浮き 鉄 黒色酸化被膜
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山コノエコノエ
通常価格8,509円-15,762円906円906円1,417円 -1,417円
通常出荷日11日目11日目1日目1日目7日目7日目
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
形状標準標準標準標準標準標準
材質ステンレススチールスチールスチール-スチール
プラグ種類沈みプラグ沈みプラグ浮きプラグ沈みプラグ沈みプラグ浮きプラグ
材質1ステンレス(SUS304相当材)-スチール(SWCH材)スチール(SWCH材)--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュープラグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト