ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

テーパープラグSP3(スチール)【2~20個入り】

通常単価(税別)
906円
税込単価
997円
通常出荷日:1日目

【特長】・管用テーパーめねじにねじ込んでシールします・浮き型タイプのプラグです・テーパめねじにねじ込ん...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

商品情報

外形図

型番リスト

表示件数

寸法t

(mm)

寸法(PT)

JANコード

トラスココード

質量(g)

六角穴深さ(mm)

二面幅B(mm)

最小発注数量
15±0.5
1/2
4989999608137
206-3429
188.000
6.5
10
1パック

6個入り

11±0.4
1/4
4989999608113
206-3430
138.000
5
6
1パック

15個入り

8.0±0.4
1/8
4989999608106
206-3431
79.000
3
5
1パック

20個入り

17±0.5
3/4
4989999608144
206-3432
115.000
8
14
1パック

2個入り

12±0.5
3/8
4989999608120
206-3433
158.000
5
8
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
906円
( 997円 )
1日目
906円
( 997円 )
1日目
906円
( 997円 )
1日目
906円
( 997円 )
1日目
906円
( 997円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・管用テーパーめねじにねじ込んでシールします
・浮き型タイプのプラグです
・テーパめねじにねじ込んだ際に、端面が取り付け面より高くなります

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

テーパープラグSP3(スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
テーパープラグSP3(スチール)
テーパープラグSP2(スチール)
テーパープラグ(スチール)
テーパープラグ(ステンレス)
ロックネジ 3種 ショートタイプ LS-3
テーパープラグ沈み 鉄/ステンレス
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山大喜多コノエ
通常価格906円906円15,762円8,509円 -158円 -1,417円 -
通常出荷日1日目1日目11日目11日目在庫品1日目〜7日目
取付穴形状六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴六角穴
形状標準標準標準標準標準標準
材質スチールスチールスチールステンレススチール-
プラグ種類浮きプラグ沈みプラグ沈みプラグ沈みプラグ-沈みプラグ
表面処理黒色酸化被膜黒色酸化被膜--四三酸化鉄皮膜-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

スクリュープラグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト