ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェット式ハンドリベットツールFlipper(R)用詰替えリベット【100個入り】

通常単価(税別)
1,250円
税込単価
1,375円
通常出荷日:1日目

【特長】・セット品の詰め替え用リベットとして使用できます【用途】・リベットでの締結用に

  • 商品分類
    部品
  • 適応リベットサイズ
    4
  • 重量 (g)
    50
  • JANコード
    4007081049757
  • トラスココード
    257-8152
  • 材質1
    リベット本体(フランジ):アルミ
  • かしめ板厚(mm)
    0.5~6.4
  • せん断荷重(N)
    1060
  • フランジ径(mm)
    8
  • リベット長(mm)
    10
  • 引張荷重(N)
    1680
  • 下穴径(mm)
    4.1
  • 材質2
    マンドレル(シャフト):スチール
  • リベットNo
    5-4
  • 箱入数(本)
    100

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1433848
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (100個入り)

1433848の仕様・寸法情報

商品分類
部品
適応リベットサイズ
4
重量(g)
50
JANコード
4007081049757
トラスココード
257-8152
材質1
リベット本体(フランジ):アルミ
かしめ板厚(mm)
0.5~6.4
せん断荷重(N)
1060
フランジ径(mm)
8
リベット長(mm)
10
引張荷重(N)
1680
下穴径(mm)
4.1
材質2
マンドレル(シャフト):スチール
リベットNo
5-4
箱入数(本)
100
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1433848
最小発注数量
1パック

100個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,250円
( 1,375円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セット品の詰め替え用リベットとして使用できます
【用途】
・リベットでの締結用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式ハンドリベットツールFlipper(R)用詰替えリベットの型番1433848のページです。 型番1433848に関する仕様情報を記載しております。
ラチェット式ハンドリベットツールFlipper(R)用詰替えリベットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット式ハンドリベットツールFlipper(R)用詰替えリベット
ハンドリベッター交換用ジョー
強力ハンドリベッター交換用ジョー
ハンドナッター ガンタイプ ファイヤーフライ M3~M6
ナッター用交換スクリューマンドレル
ブラインドナットセット FireFly 交換用ノーズピース
メーカーGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPA
通常価格1,250円1,187円1,445円24,423円2,159円1,147円 -
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
商品分類部品部品部品ナッター部品部品
適応リベットサイズ4-----
重量(g)501.52.2750808
JANコード4007081049757400708105205440070811021554007081905343--
トラスココード257-8152256-2468256-2454257-8139--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました