ファクトリーサプライ用品技術窓口

ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper(R)Plus リベッター用ノーズピース

通常単価(税別)
1,069円
税込単価
1,176円
通常出荷日:1日目

【特長】・交換用ノーズピースです・パーツ本体にモデル番号が刻印されており識別が可能です【用途】・リベッ...

詳細を確認
  • 商品分類
    部品
  • 材質1
    スチール
  • 適合機種
    1571258

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適応リベットサイズ

重量

(g)

JANコード

トラスココード

リベット径使用範囲(mm)

モデル番号

最小発注数量
Φ2.4 / Φ3.2
6.4
4007081085007
256-2451
アルミニウム:Φ2.4、3.2
12/20
1個
Φ3.0 / Φ3.2 / Φ4.0
6.2
4007081085014
256-2452
アルミニウム:Φ3.0、3.2、4.0/スチール、ステンレス:Φ3.0、3.2
12/24
1個
Φ4.0 / φ4.8
6.8
4007081085021
256-2447
スチール、ステンレス:Φ4.0/アルミニウム:Φ4.8
12/29
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,069円
( 1,176円 )
1日目
1,069円
( 1,176円 )
1日目
1,069円
( 1,176円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・交換用ノーズピースです
・パーツ本体にモデル番号が刻印されており識別が可能です
【用途】
・リベットでの締結用に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper(R)Plus リベッター用ノーズピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper(R)Plus リベッター用ノーズピース
ラチェット式ハンドリベッターナッター Flipper(R)Plus ナッター用ノーズピース
ラチェット式ハンドリベッター Flipper(R)用ノーズピース
ハンドリベッター交換用ジョー
ラチェット式ハンドリベットツールFlipper(R)用詰替えリベット
ハンドリベッター用ノーズピース
メーカーGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPA
通常価格1,069円1,147円720円 -1,187円1,250円720円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品分類部品部品部品部品部品部品
材質1スチールスチールスチールスチールリベット本体(フランジ):アルミスチール
適合機種15712581571258-1434042、1433950、1571258-1434042
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト