ファクトリーサプライ用品技術窓口

ブラインドナットセット FireFly 交換用ノーズピース

通常単価(税別)
1,147円~1,674円
税込単価
1,262円~1,841円
通常出荷日:1日目

【特長】・GESIPA ブラインドナットセットFirefly ノーズピースシリーズです・交換用のマンド...

詳細を確認
  • 商品分類
    部品
  • 重量 (g)
    8
  • 材質1
    スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

適応ナットサイズ

JANコード

トラスココード

最小発注数量
M5
4007081056748
257-8144
1個
M4
4007081056755
257-8150
1個
M3
4007081056762
257-8151
1個
M6
4007081056779
257-8143
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,147円
( 1,262円 )
1日目
1,147円
( 1,262円 )
1日目
1,674円
( 1,841円 )
1日目
1,147円
( 1,262円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・GESIPA ブラインドナットセットFirefly ノーズピースシリーズです
・交換用のマンドレルです
・ナットでの締結作業に
・材質:スチール

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ブラインドナットセット FireFly 交換用ノーズピースのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ブラインドナットセット FireFly 交換用ノーズピース
ハンドリベッター交換用ジョー
ナッター用交換スクリューマンドレル
強力ハンドリベッター交換用ジョー
ラチェット式ハンドリベットツールFlipper(R)用詰替えリベット
ハンドナッター ガンタイプ ファイヤーフライ M3~M6
メーカーGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPAGESIPA
通常価格1,147円-1,187円2,159円1,445円1,250円24,423円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目4日目
商品分類部品部品部品部品部品ナッター
重量(g)81.5802.250750
材質1スチールスチールスチールスチールリベット本体(フランジ):アルミ本体:スチール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト