ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が7型番あります。

ネジザウルスモグラ 極短

通常単価(税別)
1,235円
税込単価
1,359円
通常出荷日:1日目

【特長】・潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるショートサイズのドライバービット・先端形状により、六角穴...

詳細を確認
  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使えない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

適合サイズ

質量(g)

最小発注数量
4989833014810
536-2175
対辺0.89mmの六角穴付きボルト
2.800
1個
4989833014827
536-2184
対辺1.5mmの六角穴付きボルト
2.900
1個
4989833014834
536-2176
対辺2.0mmの六角穴付きボルト
3.100
1個
4989833014841
536-2180
対辺2.5mmの六角穴付きボルト
3.400
1個
4989833014858
536-2182
対辺3.0mmの六角穴付きボルト
3.600
1個
4989833014865
536-2174
対辺4.0mmの六角穴付きボルト
4.000
1個
4989833014872
536-2177
対辺5.0mmの六角穴付きボルト
4.300
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,235円
( 1,359円 )
1日目
1,235円
( 1,359円 )
1日目
1,235円
( 1,359円 )
1日目
1,235円
( 1,359円 )
1日目
1,235円
( 1,359円 )
1日目
1,235円
( 1,359円 )
1日目
1,235円
( 1,359円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せるショートサイズのドライバービット
・先端形状により、六角穴にガッチリ喰い込み、潰れた六角穴付きボルトを叩かず外せます
・全長極短18mmで狭い場所での作業に対応
・ホーローセットにも使える細軸仕様
・お持ちのドリルと併用すれば、さまざまな種類・サイズの潰れたネジを外せます
【用途】
・潰れた六角穴付きボルトの取り外しに
・狭い場所での作業に
・現場での修理、整備、自動車、バイク、自転車のメンテナンス、日曜大工に
【材質】
・本体:炭素鋼

ご注意

  • 錆や接着剤などで完全に固着したネジには使えない場合があります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネジザウルスモグラ 極短のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネジザウルスモグラ 極短
ネジザウルスモグラ ミドル
ネジザウルスバズーカ&モグラ 交換用ビット DBZ-58
ネジザウルスモグラ
溝付超短ビット
溝付超短ビット
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアANEXANEX
通常価格1,235円1,397円1,213円2,932円1,458円480円 -
通常出荷日1日目1日目4日目在庫品1日目1日目1日目〜
先端形状特殊特殊プラス(+)特殊--
差込部形状六角六角-六角--
差込部径・六角6.35mm6.35mm-6.35mm--
全長(mm)1865105105-19
マグネットなしなし-なし-なし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドライバービットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト