ファクトリーサプライ用品技術窓口

かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ【10個入り】

  • 種類
    その他
  • カテゴリ
    その他
  • 適合ケーブル(線種)
    より線/単線
  • 色
    黒
  • 絶縁体外径 (mm)
    1.52(最大)
  • プラグタイプ
    RJ45
  • 使用温度範囲(℃)
    -40~75
  • 適合ケーブル詳細
    22~26AWGの単線または撚り線、UTPケーブル
  • 外被覆径 (mm)
    5.08~8.38
  • カテゴリ詳細
    CAT5e、6、6A

ご注意

  • こちらはキャップのみです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 成端補助工具

  • タイプ

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

種類詳細

適合機種

質量(g)

成端補助工具

最小発注数量
0613056381643
194-9186
ストレート型用ワイヤーキャップ
FP6X88MTG
15.5
EGPT、EGJT-1
1パック

10個入り

0613056381650
194-9189
アングル型(上下45度)用ワイヤーキャップ
FPUD6X88MTG
17
EGPT
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,992円
( 2,191円 )
1日目
1,992円
( 2,191円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・かんたん成端モジュラープラグ用のワイヤーキャップです
・最大20回再成端が可能ができ、再成端におけるコスト節約が可能です

ご注意

  • こちらはキャップのみです。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
かんたん成端モジュラープラグ用ワイヤーキャップ
かんたん成端シールドモジュラープラグ用ワイヤーキャップ
細径ケーブル用モジュラープラグ(カテゴリ5e) MP530型
Cat6モジュラープラグ
RJ45かんたん成端シールドモジュラープラグ
RJ45 かんたん成端モジュラープラグ
メーカーパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイット
通常価格1,992円6,249円11,222円19,598円4,247円 -2,897円 -
通常出荷日1日目4日目4日目4日目1日目3日目
種類その他その他プラグプラグプラグプラグ
カテゴリその他その他CAT5eCAT6CAT6ACAT6
適合ケーブル(線種)より線/単線より線/単線より線より線/単線より線/単線より線/単線
色黒黒透明(クリア)透明(クリア)--
絶縁体外径(mm)1.52(最大)1.0~1.60.53(最大)0.91~1.071.0~1.6-
よく一緒に購入される商品

LANコネクタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト