ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ハイブリッドホルダ用整流器 整流器

通常単価(税別)
95,625円
税込単価
105,188円
通常出荷日:2日目

【特長】・出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源...

詳細を確認
  • ON/OFFの外部操作が必要です。入力信号はお客様にてご用意ください。
  • 盤内設置専用タイプです。

型番:

RH-H303A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

RH-H303Aの仕様・寸法情報

JANコード
4544554013100
トラスココード
836-1496
質量(g)
800.0
出力電圧(V)
DC0~24
出力電流(A)
3
入力電圧(V)
単相100~220

型番リスト

表示件数
型番
RH-H303A
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
95,625円
( 105,188円 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・出力回路にFETを採用し高頻度の切り替え使用に対応、またAC100~220Vまでのワイド電源に対応します
・盤内設置用(RH-H303A)盤外設置用(RH-H303A-C2)の選択が可能です
・ハイブリッドホルダ専用の電装品です

ご注意

  • ON/OFFの外部操作が必要です。入力信号はお客様にてご用意ください。
  • 盤内設置専用タイプです。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハイブリッドホルダ用整流器 整流器の型番RH-H303Aのページです。 型番RH-H303Aに関する仕様情報を記載しております。
ハイブリッドホルダ用整流器 整流器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハイブリッドホルダ用整流器 整流器
ハイブリッドホルダ用整流器
薄型永磁ホルダ台 吸着面:底面(角形)
マグネットホルダ(強力形)
断熱パイプ用整流器
整理用マグネハンガ
メーカーカネテックカネテックカネテックカネテック三栄水栓製作所新潟精機(SK)
通常価格95,625円212,414円16,084円5,964円607円2,598円
通常出荷日2日目2日目1日目5日目2日目4日目
JANコード4544554013100454455401311745445540160334544554416574--
トラスココード836-1496828-1290560-2621288-3317--
質量(g)800.02400.0300.0---
出力電圧(V)DC0~24DC0~24----
出力電流(A)33----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マグネットホルダカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました