17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)

通常単価(税別)
13,500
税込単価
14,850

【特長】・シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です・TS-8LEN専用の調光...

詳細情報を確認する
  • トラスココード
    828-0865
  • JANコード
    4580425840352
  • 質量(g)
    80.000
  • 高さ(mm)
    35
  • 幅(mm)
    73
  • 奥行(mm)
    65

型番:

TS-8L-LCCN
解除
    数量:

    TS-8L-LCCNの仕様・寸法情報

    トラスココード
    828-0865
    JANコード
    4580425840352
    質量(g)
    80.000
    高さ(mm)
    35
    幅(mm)
    73
    奥行(mm)
    65

    型番リスト

    表示件数
    型番
    TS-8L-LCCN
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    13,500
    ( 14,850 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・シンプルな形と大きなつまみで操作が簡単です
    ・TS-8LEN専用の調光機能付電池ボックスです
    【用途】
    ・本体照明機構への給電に

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)の型番TS-8L-LCCNのページです。 型番TS-8L-LCCNに関する仕様情報を記載しております。
    ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)
    マイクロスコープアダプター基本セット
    スギトー 一眼レフデジカメ用アダプター
    マイクロスコープアダプター基本セット+一眼レフデジカメ用アダプター
    ミクロメータースコープ(LEDライト・目盛付)
    ハンディミクロメーター(LEDライト・目盛付)
    メーカー杉藤杉藤杉藤杉藤杉藤杉藤
    通常価格13,50046,35118,36068,61765,028 -79,864 -
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目〜1日目
    トラスココード828-0865855-8209855-8210855-8211--
    JANコード4580425840352458042584064245804258406594580425840666--
    質量(g)80.000542.80077.200620.000320320
    高さ(mm)35-5480--
    幅(mm)73-Φ482557041

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    光学機器カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました