ファクトリーサプライ用品技術窓口

溶存酸素計 ガルバニ電池式 DO計 DO-11Z

通常単価(税別)
162,017円
税込単価
178,219円
通常出荷日:8日目

【特長】・優れた耐候性です【用途】・下水、し尿、合併浄化槽、農業集落排水、工場排水、養殖場、河川、湖沼...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    酸度計
  • 測定範囲 (mg/L)
    0~20
  • 用途
    水質調査
  • 測定範囲
    0~45℃
  • 奥行(mm)
    172.5
  • 高さ(mm)
    40
  • 幅(mm)
    70
  • 分解能(mg/L)
    0.01
  • 質量(g)
    500.000
  • トラスココード
    665-9828
  • 材質1
    ABS樹脂、TPE樹脂、SUS304
  • 電源
    単4アルカリ電池×3本(付属)
  • DOプローブ
    Φ30×169mm
  • 保護等級
    IP67準拠 防水構造
  • キット内容
    DOプローブOXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサーOX-V3、付携行ケース付

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

DO-11Z
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DO-11Zの仕様・寸法情報

商品タイプ
酸度計
測定範囲(mg/L)
0~20
用途
水質調査
測定範囲
0~45℃
奥行(mm)
172.5
高さ(mm)
40
幅(mm)
70
分解能(mg/L)
0.01
質量(g)
500.000
トラスココード
665-9828
材質1
ABS樹脂、TPE樹脂、SUS304
電源
単4アルカリ電池×3本(付属)
DOプローブ
Φ30×169mm
保護等級
IP67準拠 防水構造
キット内容
DOプローブOXP-3V-3(ケーブル3m)、DOセンサーOX-V3、付携行ケース付
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 8日以内

型番リスト

表示件数
型番
DO-11Z
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
162,017円
( 178,219円 )
8日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・優れた耐候性です
【用途】
・下水、し尿、合併浄化槽、農業集落排水、工場排水、養殖場、河川、湖沼等に

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

溶存酸素計 ガルバニ電池式 DO計 DO-11Zの型番DO-11Zのページです。 型番DO-11Zに関する仕様情報を記載しております。
溶存酸素計 ガルバニ電池式 DO計 DO-11Zのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
溶存酸素計 ガルバニ電池式 DO計 DO-11Z
塩素イオン計 CL-11Z
デジタル溶存酸素計(DO-5509)
溶存酸素計 DO-5519E
デジタル溶存酸素計 DO-5510HA
DOチップ
メーカー笠原理化工業笠原理化工業マザーツールA-Gas Japan(旧FUSO)マザーツール堀場製作所
通常価格162,017円230,797円30,496円48,932円41,764円21,453円
通常出荷日8日目8日目在庫品1日目6日目2日目7日目
商品タイプ酸度計塩素計水質計-水質計その他付属品
測定範囲(mg/L)0~200~20000~20溶存酸素:0 ~ 20.00~20-
用途水質調査水質調査----
測定範囲0~45℃-----
奥行(mm)172.5172.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水質・水分測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました