ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

  • チャンネルブラシ“A型”

    トラスコ中山

    チャンネルブラシ“A型”

    4.5

    通常価格(税別):637円~

    通常出荷日:1日目

  • ミニチュアブラシ

    ユーコーコーポレーション

    ミニチュアブラシ

    ミニチュアブラシ

    ユーコーコーポレーション

    ミニチュアブラシ

    4.3

    通常価格(税別):1,312円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • ワイヤーブラシ 3本セット TZ-12

    エンジニア

    ワイヤーブラシ 3本セット TZ-12

    -

    通常価格(税別):1,135円~

    通常出荷日:2日目

  • チャンネルブラシ“フラットI型”

    トラスコ中山

    チャンネルブラシ“フラットI型”

    4.0

    通常価格(税別):758円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    ミスミ

    パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】

    4.7

    通常価格(税別):6,166円~

    通常出荷日:1日目

  • 木柄真鍮ブラシ

    トラスコ中山

    木柄真鍮ブラシ

    木柄真鍮ブラシ

    トラスコ中山

    木柄真鍮ブラシ

    4.7

    通常価格(税別):470円~

    通常出荷日:1日目

  • 竹ヨージ

    トラスコ中山

    竹ヨージ

    竹ヨージ

    トラスコ中山

    竹ヨージ

    4.7

    通常価格(税別):210円~

    通常出荷日:1日目 ~

  • スポンジ研磨材 114×140mm

    スリーエムジャパン

    スポンジ研磨材 114×140mm

    スポンジ研磨材 114×140mm

    スリーエムジャパン

    スポンジ研磨材 114×140mm

    5.0

    通常価格(税別):357円~

    通常出荷日:1日目

  • ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3

    H&H

    ワイヤーブラシ HB-B4・S3・W3

    5.0

    通常価格(税別):190円~

    通常出荷日:在庫品1日目

  • マグネットベース(フレキシブル)

    ミスミ

    マグネットベース(フレキシブル)

    -

    通常価格(税別):4,843円~

    通常出荷日:在庫品1日目

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が6型番あります。

ワイヤーブラシ ストレート

通常単価(税別)
735円~865円
税込単価
809円~952円
通常出荷日:1日目

【特長】・金属表面の錆を取る研磨能力が高いステンレス製のブラシです・線径0.2mmの曲がりにくい太いワ...

詳細を確認
  • 本来の目的以外では使用しないで下さい。
  • 作業時は保護めがねを着用して下さい。
  • 素材に傷が残ることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

毛材

植付

(mm)

毛丈

(mm)

全長(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
ステンレス
60
16
215
2011000011925
55.0
254-8959
1個
ステンレス
80
17~19
230
2011000011932
65.0
252-8503
1個
真鍮
60
16
215
2011000011949
60.0
252-6974
1個
真鍮
80
18~19
230
2011000011956
65.0
252-8524
1個
ナイロン
60
16
220
2011000011963
50.0
252-8502
1個
ナイロン
80
16~19
230
2011000011970
55.0
253-0075
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
735円
( 809円 )
1日目
757円
( 833円 )
1日目
837円
( 921円 )
1日目
865円
( 952円 )
1日目
764円
( 840円 )
1日目
796円
( 876円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属表面の錆を取る研磨能力が高いステンレス製のブラシです
・線径0.2mmの曲がりにくい太いワイヤーを使用しています
【用途】
・錆取り用に

ご注意

  • 本来の目的以外では使用しないで下さい。
  • 作業時は保護めがねを着用して下さい。
  • 素材に傷が残ることがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワイヤーブラシ ストレートのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーブラシ ストレート
ワイヤーブラシ
ワイヤーブラシ
ワイヤーブラシ小判
Victory ワイヤーブラシ
230mm ワイヤーブラシ
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)シグネットGISUKEGISUKEアークランド ビクトリーエスコ
通常価格735円-1,133円518円678円518円 -3,731円
通常出荷日1日目4日目5日目5日目4日目3日目
タイプチャンネルブラシ---木柄ブラシ-
材質(ハンドル)スチール-----
線径(mm)0.2-----

ハンドブラシカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト