ファクトリーサプライ用品技術窓口

本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ・インチサイズ)

通常単価(税別)
772円~2,031円
税込単価
849円~2,234円
通常出荷日:1日目

【特長】・奥深い場所に最適なロングタイプです・ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています・レンチを傾け...

詳細を確認
  • 種類
    六角棒L形レンチ
  • 先端タイプ
    ボールポイント
  • 単品・セット区分
    単品
  • 仕様
    EX剛金、全身熱処理、マグネット入り
  • 材質1
    軸:ビット材
  • 傾き角度 (°)
    38
  • 商品タイプ
    ロングタイプ・インチサイズ

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
  • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(インチ)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1/4
93
32
4907587025449
167-8425
56.000
1個
1/8
108
20
4907587025418
167-8423
10.000
1個
1/16
79
15
4907587025388
167-8432
2.000
1個
3/8
231.6
40
4907587025463
167-8447
157.000
1個
3/16
127
28
4907587025432
167-8448
28.000
1個
3/32
140
18
4907587025401
167-8417
5.000
1個
5/16
178
36
4907587025456
167-8449
97.000
1個
5/32
198
25
4907587025425
167-8453
17.000
1個
5/64
222
17
4907587025395
167-8428
3.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,136円
( 1,250円 )
1日目
858円
( 944円 )
1日目
772円
( 849円 )
1日目
2,031円
( 2,234円 )
1日目
946円
( 1,041円 )
1日目
847円
( 932円 )
1日目
1,377円
( 1,515円 )
1日目
876円
( 964円 )
1日目
847円
( 932円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・奥深い場所に最適なロングタイプです
・ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています
・レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます
・ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています
・ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません
・六角穴付ボルトの保持が可能です
【用途】
・各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
  • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ・インチサイズ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ・インチサイズ)
本締めボールポイントレンチ
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)
本締めボールポイントレンチ(9本組)
本締めボールポイントレンチ(エクストラロングタイプ)
ボールポイントレンチ
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルKEIBA
通常価格772円-642円 -646円 -3,508円 -817円 -3,576円 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目1日目9日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ-六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイント-ボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品単品単品-単品単品
仕様EX剛金、全身熱処理、マグネット入りEX剛金、全身熱処理、マグネット入りEX剛金、全身熱処理、マグネット入り-EX剛金、全身熱処理、マグネット入り-
材質1軸:ビット材軸:ビット材軸:ビット材軸:ビット材 軸:ビット材-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト