ファクトリーサプライ用品技術窓口

本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
  • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
  • 全長がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定 9 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

二面幅寸法

(mm)

全長(L寸法)

(mm)

六角棒首下長(H寸法) L型のみ

(mm)

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
1.5
53.5
4
4907587024848
160-6198
1.000
1個
2
60
5
4907587024855
160-6199
2.000
1個
2.5
62.5
6
4907587024862
160-6200
3.000
1個
3
68
8
4907587024879
160-6201
4.000
1個
4
76
9
4907587024886
160-6202
9.000
1個
5
85
11
4907587024893
160-6203
15.000
1個
6
96
13
4907587024909
160-6205
24.000
1個
8
108
14
4907587024916
160-6206
49.000
1個
10
122
19
4907587024923
160-6207
87.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
631円
( 694円 )
1日目
646円
( 711円 )
1日目
646円
( 711円 )
1日目
655円
( 721円 )
1日目
673円
( 740円 )
1日目
699円
( 769円 )
1日目
772円
( 849円 )
1日目
886円
( 975円 )
1日目
1,077円
( 1,185円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・狭い場所で使いやすい短軸仕様です
・ねじれ、折れに強いEX剛金を使用しています
・レンチを傾けると駆動する位置が六角穴の入り口付近に移動するため、首部が太くても傾き角度が最大38°得られます
・ネジを緩めるときに障害物に接触しても、レンチが抜けやすい設計になっています
・ボール部が六角穴にはまり込んで抜けなくなることがありません
・指が入るよう曲げ角度を95°に設定しています
【用途】
・各種金型、工作機械類、ロボット、自動機、自動車、二輪車整備などの各種組み立て、メンテナンスに

ご注意

  • 正しい用途・サイズ・使い方を確かめてご使用ください。
  • 家庭ではお子様に注意して保管してください。
  • 予告なく、仕様、サイズを変更することがあります。
  • 全長がカタログと異なるため、ご注意ください。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ロングタイプ)
本締めボールポイントレンチ短軸仕様
本締めボールポイントレンチ短軸仕様(ショートタイプ)9本組 セット
本締めボールポイントレンチ(ロングタイプ)
本締めボールポイントレンチ 短軸仕様(ロングタイプ)9本組 8209BP-L
メーカーベッセルベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格631円-636円 -636円 -4,484円646円 -5,374円
通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目1日目
種類六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ六角棒L形レンチ
先端タイプボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイントボールポイント
単品・セット区分単品単品単品セット品単品セット品
仕様EX剛金、全身熱処理、マグネット入りEX剛金、全身熱処理、マグネット入りEX剛金、全身熱処理、マグネット入り-EX剛金、全身熱処理、マグネット入り全身熱処理、マグネット入り
材質1軸:ビット材軸:ビット材軸:ビット材軸:ビット材軸:ビット材-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

六角棒レンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト