17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。

Jフック

通常単価(税別)
1,3801,469
税込単価
1,5181,616

【用途】・物掛けとして

詳細情報を確認する

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が3型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    フック部材質

    許容荷重

    (N)

    高さ(mm)

    L1(mm)

    P(mm)

    t(mm)

    t1(mm)

    t2(mm)

    W1(mm)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    材質詳細

    最小発注数量
    木材
    20
    40
    ウォールナット
    15
    12
    7.5
    7
    6
    -
    4531588023939
    3.700
    249-8594
    天然木
    1個
    木材
    20
    40
    クリアー
    15
    12
    7.5
    7
    6
    -
    4531588023946
    3.700
    249-8595
    天然木
    1個
    ステンレス鋼(SUS304)
    98
    36.5
    マットブラック
    16
    10
    3
    -
    -
    7.5
    4531588020563
    13.000
    131-6372
    -
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    1,380
    ( 1,518 )
    1日目
    1,380
    ( 1,518 )
    1日目
    1,469
    ( 1,616 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【用途】
    ・物掛けとして

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Jフックのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Jフック
    カーボーイ ソフトJフック アイボリー
    カーボーイ ソフトJフック イエロー
    カーボーイ ソフトJフック パープル
    カーボーイ ソフトJフック オレンジ
    カーボーイ ソフトJフック ブルー
    メーカー丸喜金属本社カーボーイカーボーイカーボーイカーボーイカーボーイ
    通常価格1,380-584514475584584
    通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
    環境対応RoHS非対応-----
    種類シングルフックシングルフックシングルフックシングルフックシングルフックシングルフック
    固定方法ねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプねじ固定タイプ
    奥行(mm)27-----
    取付穴数(個)2-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ハンガーフックカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト