ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

ワンタッチ取付スプリング蝶番

通常単価(税別)
711円
税込単価
782円
通常出荷日:1日目

【特長】・外観がスッキリとしたスプリング蝶番です・取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶...

詳細を確認
  • プランジャーの繰り返しの脱着不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TH-158-A
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TH-158-Aの仕様・寸法情報

特性・用途
該当なし
種類
平蝶番
本体材質
樹脂
取付穴タイプ
ザグリ
取付方法
ワンタッチ
付加機能
スプリング付
使用荷重(N)
19.6(2個)
長さ【範囲選択】(mm)
40.1~50
長さ L ※( )内は可変タイプの最小長さ(mm)
46
幅【範囲選択】(mm)
35.1~45
幅 W(mm)
40
開き角度 θ(deg)
180
ねじ穴数
4
穴径(mm)
Φ6.2
厚さ(mm)
6.5
質量(g)
18.000
トラスココード
206-3785
材質詳細
ポリアミド(PA)
色
黒
耐久性
20000回
ばね荷重発生方向
正方向
-
-

型番リスト

表示件数
型番
TH-158-A

トラスココード

ばね荷重発生方向

最小発注数量
206-3785
正方向
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
711円
( 782円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・外観がスッキリとしたスプリング蝶番です
・取付は、取付穴に蝶番本体をセット後、プランジャーを蝶番本体の奥まで差し込んでください
【用途】
・OA機器・通信機器・計測機器等

ご注意

  • プランジャーの繰り返しの脱着不可です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ワンタッチ取付スプリング蝶番の型番TH-158-Aのページです。 型番TH-158-Aに関する仕様情報を記載しております。
ワンタッチ取付スプリング蝶番のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワンタッチ取付スプリング蝶番
抜差クリーンヒンジ 右用 TH-147
抜差クリーンヒンジ 右用
スプリング蝶番
ワンタッチ取付ヒンジB-271
ステンレス製スプリング蝶番 木ねじ取付タイプ
メーカー栃木屋栃木屋栃木屋ミスミタキゲン製造トラスコ中山
通常価格711円2,286円3,363円227円 -4,609円944円 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目4日目在庫品1日目〜
特性・用途該当なし該当なし該当なし低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 導電性・帯電防止 / 耐熱性耐水性-
種類平蝶番抜差し蝶番抜差し蝶番平蝶番裏蝶番・スライド蝶番平蝶番
本体材質樹脂ステンレスステンレスSUS304亜鉛合金(ZDC)ステンレス(SUS304)
取付穴タイプザグリ皿穴皿穴丸穴-丸穴
取付方法ワンタッチねじ止めねじ止めねじ止めワンタッチ木ねじ(別売)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

蝶番カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました