ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ISO 超硬コーティングチップ【5個入り】

通常単価(税別)
2,265円
税込単価
2,492円
通常出荷日:4日目

【特長】・微小ホーニングで最高の切れ味を実現しました・あらゆる被削材の仕上げ加工に【材質】・超硬合金

型番:

TNGP160402
解除
  • この商品は5パックからご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (5個入り)

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

TNGP160402の仕様・寸法情報

刃長(mm)
16.5
質量(g)
70.000
トラスココード
858-1783
材質1
超硬合金

型番リスト

表示件数
型番
TNGP160402
最小発注数量
5パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,265円
( 2,492円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・微小ホーニングで最高の切れ味を実現しました
・あらゆる被削材の仕上げ加工に
【材質】
・超硬合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ISO 超硬コーティングチップの型番TNGP160402のページです。 型番TNGP160402に関する仕様情報を記載しております。
ISO 超硬コーティングチップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ISO 超硬コーティングチップ
Ni基超耐熱合金用インサート VI-CNMG
Ni基超耐熱合金用インサートVI-WNMG
Ni基超耐熱合金用インサートVI-TNMG
Ni基超耐熱合金用インサート VI-DNMG
Ni基超耐熱合金用インサートVI-SNMG
メーカーケナメタルMOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格2,265円1,352円 -1,352円1,352円1,863円 -1,574円 -
通常出荷日4日目2日目2日目2日目2日目2日目
刃長(mm)16.5-----
質量(g)70.000-----
トラスココード858-1783-----
材質1超硬合金-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

外径用チップ・内径用チップカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました