ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

サクションカップB(ショートベローズ)モデル 黒色(クロロプレン)

通常単価(税別)
1,330円~1,545円
税込単価
1,463円~1,700円
通常出荷日:1日目

【特長】・高さ調整に適しています・吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターン...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

パッド外径

(mm)

高さ

(mm)

吊上げ力

(N)

トラスココード

質量

(g)

最小発注数量
22
19
9.8(60-kPA)
160-6278
3.200
1個
34
26.2
22.0(60-kPA)
160-6283
7.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,330円
( 1,463円 )
1日目
1,545円
( 1,700円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・高さ調整に適しています
・吊り上げ装置1台にシートベローズを複数取り付けると、浮きだしパターンや凹凸のある板など、高さに差があったり、形状が様々なワークに対応できます
・吸着により、小さな薄いワークをはがすことができます

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サクションカップB(ショートベローズ)モデル 黒色(クロロプレン)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
サクションカップB(ショートベローズ)モデル 黒色(クロロプレン)
サクションカップF(フラット)モデル 黒色(クロロプレン)
サクションカップ SC-2
サクションカップ SC-1
ハンド吸着盤 ダブルB
ハンド吸着盤シングルB 74482
メーカーPIABPIABSK-11SK-11シンワ測定シンワ測定
通常価格1,330円-1,362円 -3,449円1,936円5,044円4,896円
通常出荷日1日目1日目19日目在庫品1日目1日目1日目
特性・用途該当なし該当なし----
パット形状ベローズ平形----
本体種類パッド単品パッド単品----
パット種類標準 / パット単体標準 / パット単体----
取付方法アタッチメント式アタッチメント式----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

吸着パッドカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト