ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定ストッパー付

通常単価(税別)
4,520円~11,217円
税込単価
4,972円~12,339円
通常出荷日:19日目

【特長】・車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

取付高さ【範囲選択】

(mm)

取付高

(mm)

許容荷重【範囲選択】

(daN)

車輪径【範囲選択】

(mm)

車輪径

(φ)

取付穴ピッチ 長さ

(mm)

取付穴ピッチ 幅

(mm)

許容荷重

(daN)

質量(g)

トラスココード

許容荷重(daN)

許容荷重(kgf)

車輪幅(mm)

取付穴径P(mm)

取付座B(mm)

取付座A(mm)

最小発注数量
100.1~130
103
80.01~140.00
70.1~95
75
63
40
117
540.0
667-0844
117
120
32
9.5
68
91
1個
130.1~170
144
140.01~220.00
95.1~125
100
80
45
176
1010.0
667-0727
176
180
35
11
79
115
1個
170.1~200
177
220.01~320.00
125.1~160
130
100
56
245
1870.0
667-0724
245
250
42
11.5
93
137
1個
170.1~200
198
220.01~320.00
125.1~160
150
100
56
294
2160.0
667-0723
294
300
45
11.5
93
137
1個
200.1~250
250
320.01~485.00
160.1~250
200
112
63
392
3830.0
667-0728
392
400
45
11.5
100
151
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,520円
( 4,972円 )
19日目
4,967円
( 5,464円 )
19日目
6,906円
( 7,597円 )
19日目
7,893円
( 8,682円 )
19日目
11,217円
( 12,339円 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・車輪ホイールや金具ブラケットは勿論、シャフトやナット等の部品に至るまで全てブラック仕上げです
・光の反射を抑えることで目立たさせずに足元をスマートに演出します
・屋内外イベントや放送スタジオで、ホテルや宴会場ではスタイリッシュに品格も持ち合わせます
・中荷重用
【用途】
・各種運搬台車に
・デザインワゴンや什器に
【材質】
・金具:スチール
・金具表面処理:三価ユニクロ仕上げ+メラミン焼付塗装
・車輪:スチールホイール、ウレタン

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定ストッパー付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定ストッパー付
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 固定
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ウレタン車輪 自在・ストッパー付
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 固定ストッパー付
スタンダードプレスキャスタ・ブラックライン ゴム車輪 自在・ストッパー付
メーカーシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライスシシクアドクライス
通常価格4,520円-3,653円 -4,316円 -4,941円 -3,831円 -4,291円 -
通常出荷日19日目5日目〜5日目〜5日目〜19日目5日目〜
キャスタタイププレート式固定プレート式固定プレート式自在プレート式自在プレート式固定プレート式自在
金具材質スチールスチールスチールスチール-スチール
車輪材質ウレタンウレタンウレタンウレタンゴムゴム
ストッパ固定ストッパー付なしなし自在ストッパー付固定ストッパー付自在ストッパー付
車輪特性なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

キャスタカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト