ファクトリーサプライ用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミスミ 新明丹【1~10個入り】 |
|
ミスミ 【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ) |
|
ミスミ パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】 |
|
エスコ [粘着付]ゴム板(天然ゴム)長さ10m |
【材質】・刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
【材質】
・刃:高炭素刃物鍛造鋼(クロムコーティング)
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

SK-11
ストロング万能はさみ SST-220AD
4.8通常価格(税別):2,258円

興和化成
ダクトニッパー DN-100
4.5通常価格(税別):16,334円

トラスコ中山
ナットブレーカー TNB
4.5通常価格(税別):5,013円~

室本鉄工
メリー ダクトカッタ・ロングブレード ダクトカッタ
4通常価格(税別):5,719円~

室本鉄工
(メリー印)“ダクトプラニッパ”
4.8通常価格(税別):7,564円~

SK-11
電工ナイフ(全鋼・割込)
3通常価格(税別):1,119円~

アルス
アルスーパーA替刃
0通常価格(税別):4,104円

トラスコ中山
ラシャ切りハサミ(刃長85mm・105mm)
0通常価格(税別):2,717円

エスコ
200mm はさみ・万能(チタン合金製/分離型)
0通常価格(税別):3,091円