17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

型番リスト から選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

  • はんだ槽用温度プローブ:A1310
  • ホットエアー用温度プローブ:C1541

使用事例

はんだ槽用

こて先温度計 FG-100B 使用例1

A1310

ホットエアー用

こて先温度計 FG-100B 使用例2

C1541



こて先温度計 FG-100Bについてはこちらをご覧ください。

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,141円
( 11,155円 )
在庫品1日目当日出荷可能
16,826円
( 18,509円 )
5日目

詳細情報

基本情報

こて先温度計FG-100B用の温度プローブです。
はんだ槽用とホットエアー用の2種類があります。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

こて先温度計FG-100B用温度プローブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
こて先温度計FG-100B用温度プローブ
センサー鉛フリー対応(AS5000)
こて先クリーナー
FG-101B用センサーモジュール
PORTABLEシリーズ こて先 ヒーター 100V
REDシリーズこて先 ヒーター 100V
メーカー白光白光エスコ白光白光白光
通常価格10,141円-2,522円1,204円30,062円653円609円
通常出荷日在庫品1日目〜1日目3日目5日目5日目4日目〜
よく一緒に購入される商品

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト