17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。
  • 大径(D)(mm)

    ~mm
  • シャンクサイズ

  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

4枚刃超硬面取りカッター GSCHM

通常単価(税別)
6,49017,050
税込単価
7,13918,755
通常出荷日:3日目

【特長】・4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現・適正化された溝形状により、良好な切屑排出...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

大径(D)

(mm)

シャンクサイズ

全長

(mm)

最小発注数量
2
4mm
50
1個
3
4mm
50
1個
4
6mm
60
1個
6
6mm
60
1個
8
8mm
64
1個
10
10mm
70
1個
12
12mm
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,490
( 7,139 )
3日目
6,490
( 7,139 )
3日目
7,920
( 8,712 )
3日目
7,920
( 8,712 )
3日目
9,900
( 10,890 )
3日目
13,200
( 14,520 )
3日目
17,050
( 18,755 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃で送りを速くすることができ、高能率加工を実現
・適正化された溝形状により、良好な切屑排出性を発揮
・切削抵抗が低く、バリが出にくい
・大きめなトップ径により、高剛性な面取りカッターになっている
・一般鋼から難削材、非鉄金属まで被削材を問わない

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃超硬面取りカッター GSCHMのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃超硬面取りカッター GSCHM
超硬2枚刃 面取りカッター(90°)ロングシャンクタイプ
超硬6枚刃 面取りカッター(90°)CM690
超硬2枚刃 90°マルチ面取りミル
超硬3枚刃 90°ツイスト面取りミル(45°ネジレ)
超硬3枚刃 ポイントミル(90°)PMS390
メーカーギガ・セレクションインプラスインプラスインプラスインプラスインプラス
通常価格6,490-5,400 -4,490 -4,280 -3,850 -3,950 -
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
用途面取り・横走り面取り・横走り / V溝面取り・横走り穴面取り / 面取り・横走り / V溝面取り・横走りセンタリング(位置決め) / 面取り・横走り
面取り刃両角(θ)(°)909090909090
刃数426233
被削材一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / ステンレス鋼 / アルミ一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼
工具材種超硬超硬超硬超硬超硬超硬

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

面取り、V溝カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト