17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • コーナ・ボール半径(mm)

    ~mm
  • 首下長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

3/4枚刃超硬ボールエンドミル BBEM330/430

通常単価(税別)
4,62024,750
税込単価
5,08227,225
通常出荷日:3日目

【特長】・多刃ボールエンドミルのため、送り速度を上げることができ高能率加工を実現・ALCrN系コーティ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃数

(枚)

刃長

(mm)

コーナ・ボール半径

(mm)

首下長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

首角

(°)

最小発注数量
1
3
2.5
0.5
3.5
4
50
15
Type2
1個
2
4
5
1
7
6
50
15
Type2
1個
3
4
8
1.5
10
6
60
15
Type2
1個
4
4
8
2
10
6
70
15
Type2
1個
5
4
10
2.5
12
6
80
15
Type2
1個
6
4
12
3
-
6
90
-
Type1
1個
8
4
14
4
-
8
100
-
Type1
1個
10
4
18
5
-
10
100
-
Type1
1個
12
4
22
6
-
12
110
-
Type1
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,620
( 5,082 )
3日目
6,160
( 6,776 )
3日目
6,380
( 7,018 )
3日目
6,600
( 7,260 )
3日目
7,370
( 8,107 )
3日目
7,700
( 8,470 )
3日目
12,380
( 13,618 )
3日目
17,380
( 19,118 )
3日目
24,750
( 27,225 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・多刃ボールエンドミルのため、送り速度を上げることができ高能率加工を実現
・ALCrN系コーティングにより、金型鋼はもちろんのこと、ステンレスや難削材にも対応
・HRC52の硬さまで加工が可能

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/4枚刃超硬ボールエンドミル BBEM330/430のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/4枚刃超硬ボールエンドミル BBEM330/430
超硬ボールエンドミル 4枚刃 GM-4B
超硬4枚刃 球形ボールエンドミル QB4
MLFH330 無限コーティングプレミアム 高能率レンズ形 3枚刃エンドミル
高硬度用 超硬3枚刃 (ザ・)カットミル IC3MBS
MSBSH330-5X 無限コーティングプレミアムPlus 5軸MC加工用3枚刃ボールエンドミル
メーカーギガ・セレクション株洲工具インプラス日進工具THE CUT日進工具
通常価格4,620-1,429 -9,280 -5,915 -9,730 -3,809 -
通常出荷日3日目在庫品1日目〜3日目1日目3日目1日目
加工用途(加工形状)曲面曲面 / 彫込み / R溝側面 / 曲面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み / 彫込み / R溝曲面曲面 / R溝曲面
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~ / ステンレス鋼高硬度鋼~HRC55 / 高硬度鋼~HRC60 / 高硬度鋼HRC61~
ねじれ角標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)標準ネジレ(30~44°)強ネジレ(45~60°)標準ネジレ(30~44°)
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬ボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト