17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

4枚刃超硬スクエアエンドミル・ロング刃 不等分割・不等リード SJEL435

通常単価(税別)
6,10068,110
税込単価
6,71074,921
通常出荷日:3日目

【特長】・4枚刃、35/38度ねじれ、刃長が4Dから5Dのロング刃タイプ・不等分割、不等リードにより抜...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
3
15
6
75
1個
4
20
6
75
1個
5
25
6
75
1個
6
30
6
75
1個
8
36
8
90
1個
10
45
10
100
1個
12
50
12
110
1個
16
64
16
140
1個
20
80
20
150
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,100
( 6,710 )
3日目
6,100
( 6,710 )
3日目
6,100
( 6,710 )
3日目
6,100
( 6,710 )
3日目
9,610
( 10,571 )
3日目
12,710
( 13,981 )
3日目
17,670
( 19,437 )
3日目
41,740
( 45,914 )
3日目
68,110
( 74,921 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃、35/38度ねじれ、刃長が4Dから5Dのロング刃タイプ
・不等分割、不等リードにより抜群の防振性能
・高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃超硬スクエアエンドミル・ロング刃 不等分割・不等リード SJEL435のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃超硬スクエアエンドミル・ロング刃 不等分割・不等リード SJEL435
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/4Dタイプ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/2Dタイプ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/5Dタイプ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/1.5Dタイプ
メーカーギガ・セレクションミスミミスミミスミミスミミスミ
通常価格6,100-2,030 ---2,640 --
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜
加工用途(加工形状)側面平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み--平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂--一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂-
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト