ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が16型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

4枚刃超硬スクエアエンドミル・ショート刃 不等分割・不等リード SJES440

通常単価(税別)
3,610円~18,410円
税込単価
3,971円~20,251円
通常出荷日:3日目

【特長】・4枚刃、37/40度ねじれ、ショート刃タイプ・不等分割、不等リードにより抜群の防振性能・高品...

詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
1
1.5
4
40
1個
1.5
2.3
4
40
1個
2
3
4
40
1個
2.5
3.8
4
40
1個
3
4.5
6
45
1個
3.5
5.3
6
45
1個
4
6
6
45
1個
4.5
6.8
6
45
1個
5
7.5
6
45
1個
5.5
8.3
6
45
1個
6
9
6
45
1個
7
10.5
8
60
1個
8
12
8
60
1個
9
13.5
10
70
1個
10
15
10
70
1個
12
18
12
75
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,840円
( 4,224円 )
3日目
3,840円
( 4,224円 )
3日目
3,610円
( 3,971円 )
3日目
3,840円
( 4,224円 )
3日目
4,392円
( 4,831円 )
3日目
4,550円
( 5,005円 )
3日目
4,392円
( 4,831円 )
3日目
4,550円
( 5,005円 )
3日目
4,392円
( 4,831円 )
3日目
4,550円
( 5,005円 )
3日目
4,392円
( 4,831円 )
3日目
8,832円
( 9,715円 )
3日目
7,890円
( 8,679円 )
3日目
13,180円
( 14,498円 )
3日目
11,750円
( 12,925円 )
3日目
18,410円
( 20,251円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・4枚刃、37/40度ねじれ、ショート刃タイプ
・不等分割、不等リードにより抜群の防振性能
・高品位の超微粒子超硬と耐熱温度の高いALCrN系コーティングにより、一般鋼から難削材まで幅広く対応
・溝加工や自動盤での加工に最適

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

4枚刃超硬スクエアエンドミル・ショート刃 不等分割・不等リード SJES440のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
4枚刃超硬スクエアエンドミル・ショート刃 不等分割・不等リード SJES440
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/4Dタイプ
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/2Dタイプ
4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割 SEEM440
XALシリーズ超硬不等リード不等分割スクエアエンドミル 4枚刃/3Dタイプ
SUSファイター 4枚刃超硬スクエアエンドミル 不等分割・不等リード SJDM440
メーカーギガ・セレクションミスミミスミギガ・セレクションミスミギガ・セレクション
通常価格3,610円-2,470円 --3,040円 --4,980円 -
通常出荷日3日目在庫品1日目在庫品1日目〜3日目在庫品1日目〜3日目
加工用途(加工形状)平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み平面 / 側面 / 突っ込み(Z送り) / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み-平面 / 側面 / 溝 / 傾斜切り込み
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン / 銅 / 樹脂-一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン-一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / 鋳鉄
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト