ファクトリーサプライ用品技術窓口

替刃 CERAMIC BLADE NO.65232C【2個入り】

通常単価(税別)
3,252円
税込単価
3,577円
通常出荷日:1日目

【特長】・セーフティカッター用セラミック替刃です・通常のスチール刃と比較し12倍の耐久性があります【材...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    その他
  • 本体・替刃
    替刃
  • 刃厚 (mm)
    0.65
  • 全長 (mm)
    49.9
  • JANコード
    4002632801747
  • 質量(g)
    25.000
  • トラスココード
    207-1916
  • 材質1
    セラミック
  • 適合本体
    50000110・50000210・50000310

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

1765232
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (2個入り)

1765232の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
本体・替刃
替刃
刃厚(mm)
0.65
全長(mm)
49.9
JANコード
4002632801747
質量(g)
25.000
トラスココード
207-1916
材質1
セラミック
適合本体
50000110・50000210・50000310
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
1765232
最小発注数量
1パック

2個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,252円
( 3,577円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・セーフティカッター用セラミック替刃です
・通常のスチール刃と比較し12倍の耐久性があります
【材質】
・セラミック

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

替刃 CERAMIC BLADE NO.65232Cの型番1765232のページです。 型番1765232に関する仕様情報を記載しております。
替刃 CERAMIC BLADE NO.65232Cのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
替刃 CERAMIC BLADE NO.65232C
セラミック替刃 インダストリ- 替刃
替刃式カイコーンPRO用替刃
カッター替刃(大)凄刃
耐久特薦替刃(大)
セーフティカッター 149B
メーカーMARTORスライスオルファTJMデザインタジマツールムラテックKDSオルファ
通常価格3,252円7,925円2,311円1,397円1,236円773円
通常出荷日1日目1日目2日目1日目8日目1日目
商品タイプその他カッターナイフその他カッターナイフカッターナイフカッターナイフ
本体・替刃替刃替刃替刃替刃替刃本体
刃厚(mm)0.651.330.70.50.50.6
全長(mm)49.9120.6037.9110100142
JANコード4002632801747-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッターナイフカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました