ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • テープ幅(mm)

    ~mm
  • テープ長さ(m)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能

LIFELEX 梱包用布テープ

LIFELEX 梱包用布テープ 4522831217021
  •  4522831217052
  • LIFELEX 梱包用布テープ
通常単価(税別)
128
税込単価
141
通常出荷日:在庫品1日目当日出荷可能

【特長】・封かんや荷造りに最適な軽梱包用布テープ・サイズは幅50mm×長さ25m、幅38mm×長さ20...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番:

4522831217021
解除
  • この商品は55個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4522831217021の仕様・寸法情報

ダンボール色
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
15
基材
布(スフ)
粘着剤
ゴム系
単品/パック
単品

商品情報

商品コード仕様
4522831217052LIFELEX 梱包用布テープ BE 50mm×25m KORY04-7052
商品説明
タイプ
50mm×25m
【特長】
・封かん
・荷造り
【仕様】
・材質:テープ/布、粘着剤/天然ゴム
・サイズ(約):幅50mm×長さ25m
【ご使用上の注意】
・この商品は軽梱包用のテープです。(宅急便や小包などの封かん用)
・重量物の梱包はお避けください。
・人体・家具・壁・ガラス・車のボディに貼るなど、本来の用途以外の使用はしないでください。
・電気絶縁用には使用しないでください。
・貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってください。
・しっかり押さえて貼りつけてください。
・低温時など温度により、粘着力が低下する場合がございます。封かん後、確実に貼り付けられているかお確かめください。
・幼児の手の届かない場所に保管し、直射日光の当たる場所、高温多湿での保管はお避けください。(車内での長時間の保管は厳禁です。)
4522831217038LIFELEX 梱包用布テープ BE 38mm×20m KORY04-7038
商品説明
タイプ
38mm×20m
【特長】
・封かん
・荷造り
【仕様】
・材質:テープ/布、粘着剤/天然ゴム
・サイズ(約):幅38mm×長さ20m
【ご使用上の注意】
・この商品は軽梱包用のテープです。(宅急便や小包などの封かん用)
・重量物の梱包はお避けください。
・人体・家具・壁・ガラス・車のボディに貼るなど、本来の用途以外の使用はしないでください。
・電気絶縁用には使用しないでください。
・貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってください。
・しっかり押さえて貼りつけてください。
・低温時など温度により、粘着力が低下する場合がございます。封かん後、確実に貼り付けられているかお確かめください。
・幼児の手の届かない場所に保管し、直射日光の当たる場所、高温多湿での保管はお避けください。(車内での長時間の保管は厳禁です。)
4522831217021LIFELEX 梱包用布テープ BE 50mm×15m KORY04-7021
商品説明
タイプ
50mm×15m
【特長】
・封かん
・荷造り
【仕様】
・材質:テープ/布、粘着剤/天然ゴム
・サイズ(約):幅50mm×長さ15m
【ご使用上の注意】
・この商品は軽梱包用のテープです。(宅急便や小包などの封かん用)
・重量物の梱包はお避けください。
・人体・家具・壁・ガラス・車のボディに貼るなど、本来の用途以外の使用はしないでください。
・電気絶縁用には使用しないでください。
・貼る面のほこり・油分・水分などをよく拭き取ってください。
・しっかり押さえて貼りつけてください。
・低温時など温度により、粘着力が低下する場合がございます。封かん後、確実に貼り付けられているかお確かめください。
・幼児の手の届かない場所に保管し、直射日光の当たる場所、高温多湿での保管はお避けください。(車内での長時間の保管は厳禁です。)

型番リスト

表示件数
型番
4522831217021

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

最小発注数量
50
15
55個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
128
( 141 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・封かんや荷造りに最適な軽梱包用布テープ
・サイズは幅50mm×長さ25m、幅38mm×長さ20m、幅50mm×長さ15m、3タイプがご用意しております
【仕様】
・材質:テープ/布、粘着剤/天然ゴム

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

LIFELEX 梱包用布テープの型番4522831217021のページです。 型番4522831217021に関する仕様情報を記載しております。
LIFELEX 梱包用布テープのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
LIFELEX 梱包用布テープ
No.3349 布テープ
No.3460 布テープ
No.3310 布テープ
No.3350 布テープ
No.3375 布テープ
メーカーコーナンオリジナルマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテックマクセルスリオンテック
通常価格12813,3288,74210,392 -10,885 -7,688 -
通常出荷日在庫品1日目4日目4日目在庫品1日目〜4日目〜4日目
ダンボール色ダンボール色 / イエローホワイト・クリームダンボール色 / イエローダンボール色 / イエローダンボール色 / イエロー
基材布(スフ)布(ラミネート有)布(ラミネート有)布(ラミネート有)布(ラミネート有)布(ラミネート有)
粘着剤ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系ゴム系
単品/パック単品パックパックパックパックパック

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

布テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト