17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

P-カットテープ No.4141

P-カットテープ No.4141

通常単価(税別)
422円~1,007円
税込単価
464円~1,108円
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・簡単に手で切れ、粘着剤が特に残りづらい養生用のポリエチレンクロステープです・貼ってすぐに安定...

詳細を確認
  • テープ厚 (mm)
    0.15
  • 色
    グリーン
  • 粘着剤
    ゴム系
  • 粘着力
    9.32N/幅25mm
  • 引張強度
    97.7N/25mm
  • 伸び (%)
    16
  • 基材詳細
    ポリエチレンクロス
  • 色詳細
    若葉
  • 用途
    建築物・塗装・鉄骨などの養生テープ、建築現場の配管などの一時的穴ふさぎに。
  • 仕様
    初期粘着力が良く、糊残りが少なく、再剥離性に優れています。
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

梱包イメージ

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • テープ幅(mm)

  • テープ長さ(m)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中
注文停止中
注文停止中
注文停止中

テープ幅

(mm)

テープ長さ

(m)

最小発注数量
25
25
60個
38
25
48個
50
25
1個
100
25
18個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
502円
( 552円 )
5日目
588円
( 647円 )
5日目
422円
( 464円 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,007円
( 1,108円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・簡単に手で切れ、粘着剤が特に残りづらい養生用のポリエチレンクロステープです
・貼ってすぐに安定した粘着力を発揮します
・No.4140の弱粘着タイプです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

P-カットテープ No.4141のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
P-カットテープ No.4141
ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ
布テープ No.111
布テープ(合繊)
布粘着テープ No.750
No.3437 布テープ
メーカー寺岡製作所nitomsオカモトオカモト日東電工マクセルスリオンテック
通常価格422円-974円793円 -1,167円956円 -853円 -
通常出荷日在庫品1日目〜4日目1日目1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
テープ厚(mm)0.15-----
色グリーン-----
粘着剤ゴム系-----
粘着力9.32N/幅25mm-----
引張強度97.7N/25mm-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

養生テープカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト