17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 外径Dc(φ)

    ~mm
  • 全長L/カッタ高さ(mm)

    ~mm
  • 最大切込み量ap(mm)

    ~mm
  • 刃数(枚)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

PHOENIX 面取り用カッタ SF 面取り角度(KAPR1)45°、30°対応ボディ

通常単価(税別)
22,39333,794
税込単価
24,63237,173
通常出荷日:1日目

別売りのインサートはPMEN SS(ストレートシャンクタイプ)、BORE(ボアタイプ)、SF(ねじ込み...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

外径Dc

(φ)

全長L/カッタ高さ

(mm)

最大切込み量ap

(mm)

刃数

(枚)

最小発注数量
19.5
32
5.7
1
1個
27.5
32
6.8
2
1個
31.5
32
6.8
2
1個
36.5
35
6.8
2
1個
43.5
40
6.8
3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,393
( 24,632 )
1日目
24,158
( 26,574 )
1日目
26,058
( 28,664 )
1日目
27,687
( 30,456 )
1日目
33,794
( 37,173 )
1日目

詳細情報

基本情報

別売りのインサートはPMEN SS(ストレートシャンクタイプ)、BORE(ボアタイプ)、SF(ねじ込みタイプ)が共通で使用可能。
表面取りは30°または45°の加工が可能で、裏面取りは45°または60°の加工が可能。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • カッタ本体には、チップは付属しておりません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PHOENIX 面取り用カッタ SF 面取り角度(KAPR1)45°、30°対応ボディのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PHOENIX 面取り用カッタ SF 面取り角度(KAPR1)45°、30°対応ボディ
PHOENIX 面取り用カッタ SF 面取り角度(KAPR1)45°、60°対応ボディ
PHOENIX 面取り用カッタ SS 面取り角度(KAPR1)45°、30°対応ボディ
PHOENIX 面取り用カッタ BORE 面取り角度(KAPR1)45°、30°対応ボディ
PHOENIX 面取り用カッタ SS 面取り角度(KAPR1)45°、60°対応ボディ
PHOENIX 面取り用カッタ BORE 面取り角度(KAPR1)45°、60°対応ボディ
メーカーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジーオーエスジー
通常価格22,393-22,393 -22,393 -46,822 -22,393 -46,822 -
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
加工用途平面 / 面取り平面 / 面取り平面 / 面取り平面 / 面取り平面 / 面取り平面 / 面取り
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / チタン
取付け方法ねじ込み式ねじ込み式柄付きタイプアーバー柄付きタイプアーバー
適応チップ材種超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし超硬コート / 超硬コートなし
加工用途詳細穴面取り、裏面取り、コーナ面取り穴面取り、裏面取り、コーナ面取り穴面取り、裏面取り、コーナ面取り穴面取り、裏面取り、コーナ面取り穴面取り、裏面取り、コーナ面取り穴面取り、裏面取り、コーナ面取り

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター・刃先交換式エンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト