17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。
  • 刃径(mm)

    ~mm
  • 刃長(mm)

    ~mm
  • シャンク径(mm)

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

5Dロング刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル LFZ4503

通常単価(税別)
3,23099,500
税込単価
3,553109,450
通常出荷日:3日目

不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実現。

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

刃径

(mm)

刃長

(mm)

シャンク径

(mm)

全長

(mm)

最小発注数量
2
10
4
50
1個
3
15
6
55
1個
4
20
6
60
1個
5
25
6
65
1個
6
30
6
75
1個
7
35
8
90
1個
8
40
8
90
1個
9
45
10
100
1個
10
50
10
100
1個
11
55
12
110
1個
12
60
12
110
1個
16
80
16
160
1個
20
100
20
200
1個
25
125
25
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,230
( 3,553 )
3日目
3,230
( 3,553 )
3日目
3,520
( 3,872 )
3日目
3,840
( 4,224 )
3日目
4,680
( 5,148 )
3日目
7,740
( 8,514 )
3日目
7,480
( 8,228 )
3日目
10,490
( 11,539 )
3日目
9,820
( 10,802 )
3日目
14,500
( 15,950 )
3日目
13,300
( 14,630 )
3日目
41,800
( 45,980 )
3日目
65,360
( 71,896 )
3日目
99,500
( 109,450 )
3日目

詳細情報

基本情報

不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実現。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

5Dロング刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル LFZ4503のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
5Dロング刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル LFZ4503
4Dセミロング刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル LFZ4403
1.5D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル BBZ4152
超硬スクエアエンドミル 4枚刃/刃長4D(ロング)タイプ
3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZS4302
3D刃長 超硬4枚刃 防振エンドミル ZSH4302
メーカーインプラスインプラスインプラスミスミインプラスインプラス
通常価格3,230-2,950 -2,270 --2,270 -3,400 -
通常出荷日3日目3日目3日目在庫品1日目〜3日目3日目
加工用途(加工形状)側面側面側面 / 溝-側面 / 溝側面 / 溝
工具材質超硬超硬超硬超硬超硬超硬
被削材一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / ステンレス鋼 / 鋳鉄 / アルミ / 銅一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼一般鋼 / 調質鋼 / 高硬度鋼~HRC55 / ステンレス鋼 / チタン
ねじれ角不等リード・不等分割不等リード・不等分割不等リード・不等分割標準ネジレ(30~44°)不等リード・不等分割不等リード・不等分割
コーティング鋼用鋼用鋼用ノンコート鋼用鋼用
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

超硬スクエアエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト