ツール用品技術窓口
ミスミ
VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
通常価格(税別):4300円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
TiCNコート粉末ハイス鋼スクエアエンドミル 4枚刃/ショート
通常価格(税別):1360円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
XACシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
通常価格(税別):3960円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
DLCコート超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ
通常価格(税別):4220円~
通常出荷日:在庫品1日目
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックペンシルディープボールエボリューション エンドミル EPDBPE2-ATH
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格(税別):4183円~
通常出荷日:在庫品1日目
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
エポックディープボールエボリューション(PNコート) EPDBE2-PN
MOLDINO(モルディノ・旧三菱日立ツール)
通常価格(税別):3377円~
通常出荷日:在庫品1日目
不二越
GS MILL4枚刃 4GS
不二越
通常価格(税別):3317円~
通常出荷日:在庫品1日目
岡崎精工
SRE3D アルミ用ラフィングエンドミル 3枚刃・ピュアDLCコート
通常価格(税別):13308円~
通常出荷日:5日目
MSTコーポレーション
焼ばめホルダ スリムライン モノシリーズ(3°) BT50番タイプ
MSTコーポレーション
通常価格(税別):26100円~
通常出荷日:3日目
インプラス
超硬表裏ミニチャンファーミル(90°)MCL ロングリーチタイプ
通常価格(税別):5150円~
通常出荷日:3日目
【特長】・不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実現・耐熱・耐摩耗性の高い...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
4,100円 ( 4,510円 ) | 3日目 |
5,860円 ( 6,446円 ) | 3日目 |
7,400円 ( 8,140円 ) | 3日目 |
9,800円 ( 10,780円 ) | 3日目 |
19,900円 ( 21,890円 ) | 3日目 |
31,800円 ( 34,980円 ) | 3日目 |
【特長】
・不等分割・不等リードに加え変則芯厚の採用により安定した高能率加工を実現
・耐熱・耐摩耗性の高いOceanBlueコートを採用
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
VACシリーズ 高速加工用不等リード超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):4,300円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.2通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XACシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.6通常価格(税別):3,960円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ
4.1通常価格(税別):4,000円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/レギュラータイプ
4.4通常価格(税別):5,240円~

ミスミ
超硬ラフィングエンドミル アルミ加工用/3枚刃/レギュラータイプ
4.3通常価格(税別):4,410円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル 45°ネジレ/ファインピッチ/レギュラータイプ
4.1通常価格(税別):4,980円~

ミスミ
XALシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ロングタイプ
4.2通常価格(税別):7,160円~

ミスミ
TSCシリーズ超硬ラフィングエンドミル ファインピッチ/ショートタイプ
3.6通常価格(税別):4,670円~