17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

チョークホルダー セット品

通常単価(税別)
1,468円
税込単価
1,615円
通常出荷日:1日目

【特長】・白赤黄青の4色セットです。・折れや水濡れからチョークを保護します。・透明キャップなので、一目...

詳細を確認
  • 質量 (g)
    84.000
  • 材質1
    本体:ポリプロピレン樹脂
  • 材質2
    キャップ:アクリル樹脂
  • 材質3
    チョーク:石膏
  • JANコード
    4960910784680
  • トラスココード
    195-6848

型番:

78468
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

78468の仕様・寸法情報

質量(g)
84.000
材質1
本体:ポリプロピレン樹脂
材質2
キャップ:アクリル樹脂
材質3
チョーク:石膏
JANコード
4960910784680
トラスココード
195-6848

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
78468
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,468円
( 1,615円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・白赤黄青の4色セットです。
・折れや水濡れからチョークを保護します。
・透明キャップなので、一目でチョークの色が分かります。
・キャップはマグネット付きで、スチール黒板などに取付け可能です。
・ノック式なのでチョークの出し入れが簡単です。
・キャップは後方に取り付け可能で、キャップを取り付けたままノック可能です。
【用途】
・チョークの保護ケースに。
【材質】
・本体:ポリプロピレン樹脂
・キャップ:アクリル樹脂
・チョーク:石膏

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チョークホルダー セット品の型番78468のページです。 型番78468に関する仕様情報を記載しております。
チョークホルダー セット品のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チョークホルダー セット品
790-2000mm チョークホルダー(伸縮式/チョーク付)
ニュートンホルダー・フタ付き
調色セット
濾過用ホルダー/ネット
φ25mm 極太チョーク(3本)
メーカーシンワ測定エスコヨトリヤマヨトリヤマヨトリヤマエスコ
通常価格1,468円7,444円792円1,035円 -1,548円 -628円 -
通常出荷日1日目1日目4日目4日目〜4日目1日目
質量(g)84.000-----
材質1本体:ポリプロピレン樹脂-----
材質2キャップ:アクリル樹脂-----
材質3チョーク:石膏-----
JANコード4960910784680-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

塗料関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました