ファクトリーサプライ用品技術窓口

ジョイントブラシ中間ロッド(フレキシブルタイプ)HACCP対応

  • トラスココード
    206-5448
  • JANコード
    4989999610956
  • 質量(g)
    55.000
  • 材質1
    ウレタンチューブ/SUS
  • 線径(mm)
    Φ6
  • 耐熱温度(℃)
    60℃
  • 長さ(mm)
    500

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

TJPB-500FR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

TJPB-500FRの仕様・寸法情報

トラスココード
206-5448
JANコード
4989999610956
質量(g)
55.000
材質1
ウレタンチューブ/SUS
線径(mm)
Φ6
耐熱温度(℃)
60℃
長さ(mm)
500
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
TJPB-500FR
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,394円
( 1,533円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端ジョイントブラシに組み合わせるフレキシブルタイプの中間ロッドです
・細く曲がった個所の清掃に最適です
【用途】
・衛生管理が必要な場所での清掃に
・使用区域管理をおこなう工場や施設などに
【材質】
・ウレタンチューブ/SUS

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイントブラシ中間ロッド(フレキシブルタイプ)HACCP対応の型番TJPB-500FRのページです。 型番TJPB-500FRに関する仕様情報を記載しております。
ジョイントブラシ中間ロッド(フレキシブルタイプ)HACCP対応のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイントブラシ中間ロッド(フレキシブルタイプ)HACCP対応
ジョイントブラシ中間ロッド(芯線タイプ)HACCP対応
ジョイントブラシ用グリップ(HACCP対応)
ディッシュブラシ HACCP対応 グリーン
ディッシュブラシ HACCP対応 イエロー
スポンジモップ スペア
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格1,394円1,394円 -1,028円2,193円2,193円1,999円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
トラスココード206-5448-206-5440819-1552819-1551571-2253
JANコード4989999610956-4989999610918498999947204249899994720354550414288281
質量(g)55.000-40.00016016090
材質1ウレタンチューブ/SUSSUS304ABS本体:ポリプロピレン(PP)本体:ポリプロピレン(PP)セルローススポンジ
線径(mm)Φ6Φ3----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

デッキブラシ・ドライワイパーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました